Your dashboard services.
Register to access all tools.

自支撑接闪针,高度10 m至11 m

自支撑接闪针,带铰链六脚架,用于保护大型屋顶设施,或装设在压实地面,无需敷设地基,可根据屋顶斜度调节倾斜角,最大10°。
混凝土底座(货号:102 010)和垫盘(货号:102 050)需要单独订购。

多段支撑管可套接,用螺栓进行固定。
运输长度约5000 mm。

组件:
接闪针由多段铝管组成
- 支撑管,管径 Ø60 x 5 mm,长度约5000 m。
- 支撑管,管径 Ø40 x 5 mm,长度约2500 m或3000 m。
- 接闪针,多段式,直径:Ø22 / 16 / 10 mm,长度约2500 m或3000 m。
- 双夹具,夹持圆导体直径:8-10 mm
- 六脚架,带固定楔的混凝土底座,包括铝支架20 x 20 x 2 mm

注意:必须考虑屋顶允许的最大载荷,并与建筑商确认。

高度可达10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

自支撑接闪针高度 10 米
10 米自支撑接闪针,带可折叠的
六脚三角架
用于保护较大的屋顶结构
或安装在坚实的地面上,
无需地基工程。
适用坡度最大可达 10 度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 140 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
高度: 10000 mm
半径: 1200 mm
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座: 121 km/h
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座: 140 km/h
六脚架占地面积: 2900 x 2560 mm
六脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料: 铝 Al
测试标准: EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用12块17 kg混凝土底座: 268 kg
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座: 370 kg

制造商: DEHN
型号: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
货号: 105910
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 10000 mm
半径 1200 mm
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 121 km/h
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 140 km/h
六脚架占地面积 2900 x 2560 mm
六脚架材料 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料 铝 Al
测试标准 EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用12块17 kg混凝土底座 268 kg
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


高度可达11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

自支撑接闪针高度 11 米
11 米自支撑接闪针,带可折叠的
六脚三角架
用于保护较大的屋顶结构
或安装在坚实的地面上,
无需地基工程。
适用坡度最大可达 10 度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 135 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
高度: 11000 mm
半径: 1200 mm
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座: 112 km/h
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座: 135 km/h
六脚架占地面积: 2900 x 2560 mm
六脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料: 铝 Al
测试标准: EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用12块17 kg混凝土底座: 269 kg
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座: 371 kg

制造商: DEHN
型号: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
货号: 105911
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 11000 mm
半径 1200 mm
最大抗风能力,使用12块17 kg混凝土底座 112 km/h
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 135 km/h
六脚架占地面积 2900 x 2560 mm
六脚架材料 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料 铝 Al
测试标准 EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用12块17 kg混凝土底座 269 kg
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top