Part No. 614120 ER 14.2 1200 5/8" ST CU
GTIN 4013364241435, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 1200 mm |
直径 | 14.2 mm |
螺纹规格 | 5/8" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2测试 |
Part No. 614150 ER 14.2 1500 5/8" ST CU
GTIN 4013364241527, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 1500 mm |
直径 | 14.2 mm |
螺纹规格 | 5/8" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2测试 |
Part No. 614240 ER 14.2 2400 5/8" ST CU
GTIN 4013364241596, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 2400 mm |
直径 | 14.2 mm |
螺纹规格 | 5/8" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2, UL 467测试 |
Part No. 614300 ER 14.2 3000 5/8" ST CU
GTIN 4013364241657, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 3000 mm |
直径 | 14.2 mm |
螺纹规格 | 5/8" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2, UL 467测试 |
Part No. 617150 ER 17.2 1500 3/4" ST CU
GTIN 4013364241701, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 2.73 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 1500 mm |
直径 | 17.2 mm |
螺纹规格 | 3/4" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2测试 |
Part No. 617180 ER 17.2 1800 3/4" ST CU
GTIN 4013364470934, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.33 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 1800 mm |
直径 | 17.2 mm |
螺纹规格 | 3/4" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2测试 |
Part No. 617240 ER 17.2 2400 3/4" ST CU
GTIN 4013364241718, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 4.35 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 铜覆钢 St / Cu |
接地棒长度 (l1) | 2400 mm |
直径 | 17.2 mm |
螺纹规格 | 3/4" UNC-2A |
铜层 | 0.25 mm |
标准 | 依据IEC / EN 62561-2, UL 467测试 |