Part No. 308031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
GTIN 4013364136571, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 239.60 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
夹持范围 扁平导体 / 扁平导体 | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8.4 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
GTIN 4013364136588, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 275.60 g, PU: 25.00 件
Technical data
材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | (+/II) 20-32 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14.0 kA |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |