Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI light引下线连接附件

连接端子,用于HVI light引下线

连接端子,用于HVI light引下线与外部防雷系统的其它部件或接地系统的连接。附件包括热缩套管。

1 Product

Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A

GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

连接端子,用于HVI light引下线,不锈钢
用于HVI light引下线与外部防雷系统的其它部件或接地系统的连接
附件包括热缩套管
材料: 不锈钢 StSt
连接方式: 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
类型: 带弹簧垫圈

制造商: DEHN
型号: AE BO10 KF HVI LI V2A
货号: 819299
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
连接方式 连接端子 直径 10 mm,长度 50 mm
类型 带弹簧垫圈
螺栓 螺纹栓 M6 x 8 mm

Product 819299 was added to Notepad.

Product 819299 was added to the cart.


等电位连接件,用于HVI light引下线

用于HVI light引下线密封端的电场放电。
特殊开槽设计,利于半导体护套的等电位连接。

1 Product

Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A

GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

等电位连接件,用于HVI light引下线,不锈钢
用于HVI light引下线密封端的电场放电。
特殊开槽设计,利于半导体护套的等电位连接。
材料: 不锈钢 StSt
夹持直径: 17 mm
连接孔径: 11 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: PAE 17 20 AB11 V2A
货号: 410219
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持直径 17 mm
连接孔径 11 mm
螺栓 di M10 x 20 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410219 was added to Notepad.

Product 410219 was added to the cart.


固定附件,用于HVI light引下线

固定附件,用于 HVI light 引下线在 Ø50 支撑管外部安装固定(如:HVI Long 支撑管),包含连接板(用于固定 4 根线缆,含两套自锁螺母)和带有 4 个可调引下线夹持件的固定环(直径 17 mm),还包含两个线缆扎带。

1 Product

Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A

GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

固定附件,用于HVI light引下线
用于HVI light引下线在Ø50支撑管外部安装固定,
包含连接板(用于固定4根线缆,含两套自锁螺母)
和带有4个可调线缆夹持件的固定环,
还包含两个线缆扎带。
材料: 不锈钢 StSt / 铝 Al
连接板支持范围: 方孔 13 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
货号: 819289
其他类似产品

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt / Al
连接板支持范围 方孔 13 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819289 was added to Notepad.

Product 819289 was added to the cart.


固定螺栓

固定螺栓,用于将引下线跨距安装到接闪针(Ø22/Ø16 mm)或连接板上(如货号 819 289 或 819 288)。

1 Product

Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL

GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00


Images

Additional information

固定螺栓
固定螺栓用于将过电压保护装置
(带 50 mm² 铝质引下线,货号 840 050)安装到
接闪针 (Ø22 / Ø16 mm) 或连接板上
(例如,货号 819 289 或 819 288)。
材料: 铝
连接方式: 1x B 11 mm, 1x B 23 mm
线端套: 50 mm²
线端套材料: Cu/gal Sn

制造商: DEHN
型号: BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
货号: 105229
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料
连接方式 1x B 11 mm, 1x B 23 mm
螺栓 di M8 x 10 di M12 x 20 mm
线端套 50 mm²
线端套材料 Cu /gal Sn

Product 105229 was added to Notepad.

Product 105229 was added to the cart.


back to top