Your dashboard services.
Register to access all tools.

FS夹具(接闪针夹具)

接闪针夹具,用于接闪针与一根或两根导体连接。
连接两根导体可以对雷电流进行分流,有效减少隔离距离。
带独特隔板,用于纵向或横向连接。

用于连接直径10 mm接闪针

带扁圆头螺栓,隔板,螺母和双导体夹具。

1 Product

Part No. 380110 FSK 3X8.10 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133273, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00


Images

Additional information

FS夹具,用于连接直径10 mm接闪针,铝
用于接闪针与导体的连接
带扁圆头螺栓,隔板,螺母和双导体夹具
夹具材料: 铝 Al
夹持范围 接闪针: 8-10 mm
夹持范围 圆导体: 2x 8-10 mm
隔板材料: 不锈钢

制造商: DEHN
型号: FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
货号: 380110
其他类似产品

 

Technical data

夹具材料 铝 Al
夹持范围 接闪针 8-10 mm
夹持范围 圆导体 2x 8-10 mm
隔板材料 不锈钢
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 380110 was added to Notepad.

Product 380110 was added to the cart.


用于连接直径16 mm接闪针

带扁圆头螺栓,隔板,螺母和双导体夹具。

1 Product

Part No. 380116 FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL

GTIN 4013364133280, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 102.40 g, PU: 50.00


Images

Additional information

FS夹具,用于连接直径16 mm接闪针,铝
用于接闪针与导体的连接
带扁圆头螺栓,隔板,螺母和双导体夹具
夹具材料: 铝 Al
夹持范围 接闪针: 16 mm
夹持范围 圆导体: 2x 8-10 mm
隔板材料: 不锈钢

制造商: DEHN
型号: FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
货号: 380116
其他类似产品

 

Technical data

夹具材料 铝 Al
夹持范围 接闪针 16 mm
夹持范围 圆导体 2x 8-10 mm
隔板材料 不锈钢
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 380116 was added to Notepad.

Product 380116 was added to the cart.


back to top