Your dashboard services.
Register to access all tools.

管道夹,用于爆炸危险区域Ex 1/21区,2/22区

迄今为止,防爆区域的等电位连接和防雷等电位连接通常采用焊接或螺纹套管。只有在证明了雷电流情况下的点火安全性后,才能批准使用夹具。DEHN 提供了管夹在雷电流中不会产生点火火花的证明。根据 DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)进行测试: 在潜在爆炸性环境中连接部件(管夹和连接器)的要求》的标准进行测试,证明了测试样品在高达 50 kA (10/350 µs) 的雷电流应力下不会产生点火火花。这种用于爆炸性环境的新型专利管夹的设计一方面考虑到了通过两个接触夹实现安全的电气接触,另一方面考虑到了通过每个电绝缘夹体实现机械固定。 需要单独购买安装套件(货号:540902)对管箍带进行专业预紧。

防爆管夹可提供以下连接选项:
- 直径为 8/10 mm 的铜、锡/锌、铝、不锈钢材质的圆导体或横截面为 16-35 mm 的铜制软导线/绞合导线2 带电解铜压接电缆接头 (DIN 46235)
- 最小尺寸为 20 x 2.5 mm 的铜质扁平导体,孔径为 Ø10.5 mm

EX BRS 27型

夹持范围为直径6-27 mm (3/4")。

1 Product

Part No. 540821 EX BRS 27

GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

用于防爆区域的管夹 EX BRS 27
用于防爆区域的管夹
用于管道的电气连接
用于危险区域管子的电气接触,并实施
雷电防护等电位连接
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
用于防爆危险区域
防爆区域 1 区和 2 区(气体、蒸汽、薄雾)和
防爆区域 21 区和 22区(粉尘)
必要的安装套件(货号 540902)
可单独提供
雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu 直径6-12 mm: 10 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu 直径12-27 mm (3/4"): 20 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) CuØ27 mm (3/4"): 25 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 镀锌钢 St/tZn 直径17-27 mm (3/4"): 25 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt 直径6-12 mm: 10 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt 直径12-27 mm (3/4"): 12 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt 直径27 mm (3/4"): 25 kA
夹持范围 管道: 6-27 mm (3/4")
夹体材料: 聚酰胺
夹头/管箍 材料: 不锈钢 StSt
接触片材料: 镀锡黄铜 brass/gal Sn
测试标准: 基于EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: EX BRS 27
货号: 540821
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu 直径6-12 mm (Iimp ) 10 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu 直径12-27 mm (3/4") (Iimp ) 20 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) CuØ27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 镀锌钢 St/tZn 直径17-27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt 直径6-12 mm (Iimp ) 10 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt 直径12-27 mm (3/4") (Iimp ) 12 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt 直径27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
连接方式 M8
夹持范围 管道 6-27 mm (3/4")
夹体材料 聚酰胺
夹头/管箍 材料 不锈钢 StSt
接触片材料 镀锡黄铜 brass/gal Sn
测试标准 基于EN 62561-1

Product 540821 was added to Notepad.

Product 540821 was added to the cart.


EX BRS 90 / 300 / 500型

EX BRS 90型(货号:540 801),夹持范围为直径27 (3/4") 至 89 (3") mm。
EX BRS 300型(货号:540 803),夹持范围为直径89 (3") 至 300 mm。
EX BRS 500型(货号:540 805),夹持范围为直径300 至 500 mm。

3 Products

Part No. 540801 EX BRS 90

GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

用于防爆区域的管夹 EX BRS 90
用于防爆区域的管夹
用于管道的电气连接
用于危险区域管子的电气接触,并实施
雷电防护等电位连接
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
用于防爆危险区域
防爆区域 1 区和 2 区(气体、蒸汽、薄雾)和
防爆区域 21 区和 22区(粉尘)
必要的安装套件(货号 540902)
可单独提供
雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu: 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 镀锌钢 St/tZn : 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt: 25 kA
根据标准EN 62561-1,雷电流承载能力等级: N
夹持范围 管道: 27-89 mm (3/4-3")
夹体材料: 聚酰胺
夹头/管箍 材料: 不锈钢 StSt
接触片材料: 镀锡铜 Cu/gal Sn
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: EX BRS 90
货号: 540801
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu (Iimp ) 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 镀锌钢 St/tZn (Iimp ) 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt (Iimp ) 25 kA
根据标准EN 62561-1,雷电流承载能力等级 N
连接方式 M10
夹持范围 管道 27-89 mm (3/4-3")
夹体材料 聚酰胺
夹头/管箍 材料 不锈钢 StSt
接触片材料 镀锡铜 Cu /gal Sn
测试标准 EN 62561-1

Product 540801 was added to Notepad.

Product 540801 was added to the cart.

Part No. 540803 EX BRS 300

GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00


Images

Additional information

用于防爆区域的管夹 EX BRS 300
用于防爆区域的管夹
用于管道的电气连接
用于危险区域管子的电气接触,并实施
雷电防护等电位连接
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
用于防爆危险区域
防爆区域 1 区和 2 区(气体、蒸汽、薄雾)和
防爆区域 21 区和 22区(粉尘)
必要的安装套件(货号 540902)
可单独提供
雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu: 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 镀锌钢 St/tZn : 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt: 50 kA
根据标准EN 62561-1,雷电流承载能力等级: N
夹持范围 管道: 89 (3")-300 mm
夹体材料: 聚酰胺
夹头/管箍 材料: 不锈钢 StSt
接触片材料: 镀锡铜 Cu/gal Sn
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: EX BRS 300
货号: 540803
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

雷电冲击电流 (10/350 µs) 铜 Cu (Iimp ) 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 镀锌钢 St/tZn (Iimp ) 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt (Iimp ) 50 kA
根据标准EN 62561-1,雷电流承载能力等级 N
连接方式 M10
夹持范围 管道 89 (3")-300 mm
夹体材料 聚酰胺
夹头/管箍 材料 不锈钢 StSt
接触片材料 镀锡铜 Cu /gal Sn
测试标准 EN 62561-1

Product 540803 was added to Notepad.

Product 540803 was added to the cart.

Part No. 540805 EX BRS 500

GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

用于防爆区域的管夹 EX BRS 500
用于防爆区域的管夹
用于管道的电气连接
用于危险区域管子的电气接触,并实施
雷电防护等电位连接
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
用于防爆危险区域
防爆区域 1 区和 2 区(气体、蒸汽、薄雾)和
防爆区域 21 区和 22区(粉尘)
必要的安装套件(货号 540902)
可单独提供
雷电冲击电流 (10/350 µs) 裸钢 St/bare: 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt: 50 kA
根据标准EN 62561-1,雷电流承载能力等级: N
夹持范围 管道: 300-500 mm
夹体材料: 聚酰胺
夹头/管箍 材料: 不锈钢 StSt
接触片材料: 镀锡铜 Cu/gal Sn
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: EX BRS 500
货号: 540805
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

雷电冲击电流 (10/350 µs) 裸钢 St/bare (Iimp ) 50 kA
雷电冲击电流 (10/350 µs) 不锈钢 StSt (Iimp ) 50 kA
根据标准EN 62561-1,雷电流承载能力等级 N
连接方式 M10
夹持范围 管道 300-500 mm
夹体材料 聚酰胺
夹头/管箍 材料 不锈钢 StSt
接触片材料 镀锡铜 Cu /gal Sn
测试标准 EN 62561-1

Product 540805 was added to Notepad.

Product 540805 was added to the cart.


back to top