Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 件
PredecessorTechnical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 管道 | 16-89 mm (3/8-3'') |
管箍尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 330 x 25 x 0.3 mm |
连接导体截面积 | 1-2根圆导体 Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
连接导体截面积 (单股线 / 绞线) | 4-50 mm2 |
螺栓 | di M8 x 20 mm |
螺栓材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 管道 | 16-168 mm (3/8-6'') |
管箍尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 570 x 25 x 0.3 mm |
连接导体截面积 | 1-2根圆导体 Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
连接导体截面积 (单股线 / 绞线) | 4-50 mm2 |
螺栓 | di M8 x 20 mm |
螺栓材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |