GTIN 4013364054707, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 254.00 g, PU: 1.00 件
Images
Additional information
Technical data
连接排 | 黄铜 brass |
横截面积 | 35 mm2 |
固定孔径 | [4x] 6 x 9 mm |
夹持范围 (单股线 u / 绞线 r / 软线 f) | 7 x 2.5-25 mm2 (u, r); 7 x 2.5-16 mm2 (f) |
夹持范围 圆导体 | 1 x 7-10 mm |
夹持范围 扁平导体 / 圆导体 | 1 x –30 x 3.5 或 8-10 mm |
连接排 | 黄铜 brass |
横截面积 | 35 mm2 |
固定孔径 | [4x] 6 x 9 mm |
盖板 | 塑料 (灰色) |