Part No. 476020 RTUP 290X230 VKS V2A
GTIN 4013364126916, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | 不锈钢 StSt |
安装尺寸 | 200 x 140 mm |
产品尺寸 | 290 x 230 mm |
Part No. 476100 RTUP 230X180 SV STTZN
GTIN 4013364086470, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 460.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
安装尺寸 | 205 x 155 mm |
产品尺寸 | 230 x 180 mm |