Your dashboard services.
Register to access all tools.

UF 接地测试盒

地面安装接地测试盒,测量时,用于断开引下线与接地系统的连接。

灰铸铁型-内置测试接头

带可拆卸的卡扣,包含用于连接引下线和接地导体的测试接头,底部开口无底座。

1 Product

Part No. 549001 UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG

GTIN 4013364025554, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 6.10 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

UF 接地测试盒,灰铸铁型
地面安装接地测试盒
内置测试接头
包含用于连接引下线和接地导体的测试接头
底部开口无底座
材料 : 灰铸铁 GCI
尺寸: 300 x 220 x 120 mm
测试接头材料: 不锈钢 StSt

制造商: DEHN
型号: UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG
货号: 549001
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 灰铸铁 GCI
颜色 黑色 (涂漆) ●
尺寸 300 x 220 x 120 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 7-10 / 30-40 mm
最大允许载荷 40 kN

Product 549001 was added to Notepad.

Product 549001 was added to the cart.


不锈钢型-内置测试接头

带可拆卸的卡扣,包含用于连接引下线和接地导体的测试接头,底部开口无底座。

1 Product

Part No. 549090 UFTSK 7.10 FL40 200X200X105 V2A

GTIN 4013364128231, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 3.73 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

UF 接地测试箱,不锈钢型不带测试接头
UF 接地测试箱
用于地下安装
内置测试接头,可方便触及。
带可拆卸的卡扣,包含用于连接
引下线和接地导线的接口,
底部开口(无底座)。
材料 : 不锈钢 StSt
尺寸: 200 x 200 x 105 mm
测试接头材料: 不锈钢 StSt

制造商: DEHN
型号: UFTSK 7.10 FL40 200X200X105 V2A
货号: 549090
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
尺寸 200 x 200 x 105 mm
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 7-10 / 30-40 mm
最大允许载荷 40 kN

Product 549090 was added to Notepad.

Product 549090 was added to the cart.


back to top