Your dashboard services.
Register to access all tools.

桥接带

用于连接金属包层(铆钉或螺钉),作为圆导体的膨胀补偿件 或补偿圆导体与温度有关的某些长度变化; 与 KS 连接件(货号 301 019)等连接

使用提示:
根据标准DIN EN 62305-3 增补件1 标准,当材料厚度 ≥ 0.5 mm 时,必须使用四个 Ø5 mm 的铆钉固定;当材料厚度 ≥ 2 mm 时,必须使用两个 Ø6.3 mm 的不锈钢自攻螺钉(两侧固定)。

短型设计,钻尾螺钉固定

1 Product

Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL

GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00


Images

Additional information

桥接带,短型设计,铝
用于金属包覆层连接,铆接或螺钉固定,或作为圆导线的伸缩件。
材料 : 铝 Al
长度: 180 mm
固定孔径: [4x] Ø6.5 / [2x] Ø10.5 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
货号: 377045
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 铝 Al
长度 (lG ) 180 mm
横截面积 50 mm2
固定孔径 [4x] Ø6.5 / [2x] Ø10.5 mm
固定方式 钻尾螺钉 / 螺钉
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 377045 was added to Notepad.

Product 377045 was added to the cart.


长型设计,带中央孔

注意:当两个桥接带交叉连接时,需以一个M10×20 mm螺栓固定。

2 Products

Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL

GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00

Predecessor

Images

Additional information

桥接带,长型设计,带中央孔,铝
用于金属包覆层连接,铆接或螺钉固定,或作为圆导线的伸缩件
带中央孔,适用于交叉点
材料 : 铝 Al
长度: 300 mm
固定孔径: [8x] Ø5.2 / [3x] Ø10.5 mm
中央孔径: 10.5 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
货号: 377115
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 铝 Al
长度 (lG ) 300 mm
横截面积 50 mm2
固定孔径 [8x] Ø5.2 / [3x] Ø10.5 mm
中央孔径 10.5 mm
固定方式 抽芯铆钉 / 螺钉
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 377115 was added to Notepad.

Product 377115 was added to the cart.

Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU

GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00


Images

Additional information

桥接带,长型设计,带中央孔,铜
用于金属包覆层连接,铆接或螺钉固定,或作为圆导线的伸缩件
带中央孔,适用于交叉点
材料 : 铜 Cu
长度: 300 mm
固定孔径: [8x] Ø5.2 / [3x] Ø10.5 mm
中央孔径: 10.5 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
货号: 377107
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 铜 Cu
长度 (lG ) 300 mm
横截面积 50 mm2
固定孔径 [8x] Ø5.2 / [3x] Ø10.5 mm
中央孔径 10.5 mm
固定方式 抽芯铆钉 / 螺钉
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 377107 was added to Notepad.

Product 377107 was added to the cart.


back to top