SPD VT1 M 12.5 kA

  • 完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成
  • 与 Red/Line 产品系列的其他产品能量协调
  • 设计紧凑,与放电容量和尺寸完美兼容。
  • 采用大通流量氧化锌压敏电阻/间隙,放电能力高,Iimp 高达 12.5kA
  • “动态热脱扣”SPD 监控装置,可靠性高
  • 完全无泄漏电流
  • 模块锁定系统提供模块释放按钮,无需工具即可更换保护模块

VT1 M 12.5 TNC ...(FM)

模块化 1 型 + 2 型复合雷电流电涌保护器 用于 TN-C 系统("3+0”电路)

2 Products

Part No. 955337 VT1 M 12.5 TNC 385

GTIN 6942299504675, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TNC 385 复合雷电流电涌保护器
三极模块化可插拔电涌保护器
宽度:3 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TNC 385
货号: 955337
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC

Product 955337 was added to Notepad.

Product 955337 was added to the cart.

Part No. 955338 VT1 M 12.5 TNC 385 FM

GTIN 6942299504682, Gross weight: 471.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TNC 385 FM 复合雷电流电涌保护器
三极模块化可插拔电涌保护器
宽度:3 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TNC 385 FM
货号: 955338
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC
遥信触点类型 浮动切换触点

Product 955338 was added to Notepad.

Product 955338 was added to the cart.


VT1 M 12.5 TNS ...(FM)

模块化 复合雷电流电涌保护器 用于 TN-S 系统(“4+0”电路)

2 Products

Part No. 955416 VT1 M 12.5 TNS 385

GTIN 6942299504699, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TNS 385 复合雷电流电涌保护器
四极模块化可插拔 复合雷电流电涌保护器
宽度:4 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TNS 385
货号: 955416
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC

Product 955416 was added to Notepad.

Product 955416 was added to the cart.

Part No. 955417 VT1 M 12.5 TNS 385 FM

GTIN 6942299504705, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TNS 385 FM 复合雷电流电涌保护器
四极模块化可插拔 复合雷电流电涌保护器
宽度:4 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TNS 385 FM
货号: 955417
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC
遥信触点类型 浮动切换触点

Product 955417 was added to Notepad.

Product 955417 was added to the cart.


VT1 M 12.5 TT ...(FM)

模块化 复合雷电流电涌保护器 用于 TT 和 TN-S 系统(“1+3”电路)。

2 Products

Part No. 955425 VT1 M 12.5 TT 385

GTIN 6942299504712, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TT 385 复合雷电流电涌保护器
四极模块化可插拔 复合雷电流电涌保护器
宽度:4 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV / 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA / 50 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TT 385
货号: 955425
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) 20 kA
标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) 80 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.7 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC

Product 955425 was added to Notepad.

Product 955425 was added to the cart.

Part No. 955426 VT1 M 12.5 TT 385 FM

GTIN 6942299504729, Gross weight: 588.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TT 385 FM 复合雷电流电涌保护器
四极模块化可插拔 复合雷电流电涌保护器
宽度:4 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV / 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA / 50 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4-2015 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TT 385 FM
货号: 955426
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) 20 kA
标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) 80 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.7 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC
遥信触点类型 浮动切换触点

Product 955426 was added to Notepad.

Product 955426 was added to the cart.


VT1 M 12.5 TN ...(FM)

模块化复合型雷电流电涌保护器,用于单相 TN 系统(“2+0”电路)

2 Products

Part No. 955205 VT1 M 12.5 TN 385

GTIN 6942299504637, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TN 385 复合雷电流电涌保护器
模块化和可插拔式双极复合雷电流电涌保护器
宽度:2 个模组
1 + 2 型电涌保护器符合 IEC 61643-11、GB/T 18802.1
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TN 385
货号: 955205
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC

Product 955205 was added to Notepad.

Product 955205 was added to the cart.

Part No. 955210 VT1 M 12.5 TN 385 FM

GTIN 6942299504644, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TN 385 FM 复合雷电流电涌保护器
模块化和可插拔式双极复合雷电流电涌保护器
宽度:2 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4-2015 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TN 385 FM
货号: 955210
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.7 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC
遥信触点类型 浮动切换触点

Product 955210 was added to Notepad.

Product 955210 was added to the cart.


VT1 M 12.5 TT 2P ...(FM)

模块化复合雷电流电涌保护器,用于单相 TT 与 TN 系统(1+1电路)。

2 Products

Part No. 955327 VT1 M 12.5 TT 2P 385

GTIN 6942299504651, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TT 2P 385 复合雷电流电涌保护器
模块化和可插拔式双极 复合雷电流电涌保护器
宽度:2 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV / 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流 12.5 kA / 50 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TT 2P 385
货号: 955327
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) 20 kA
标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) 80 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.7 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC

Product 955327 was added to Notepad.

Product 955327 was added to the cart.

Part No. 955328 VT1 M 12.5 TT 2P 385 FM

GTIN 6942299504668, Gross weight: 307.50 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT1 M 12.5 TT 2P 385 FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.1-2011 标准的 1 + 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.7 kV / 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
雷电冲击电流:12.5 kA / 50 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调,符合 IEC 62305-4,GB/T21714.4-2015 标准。
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT1 M 12.5 TT 2P 385 FM
货号: 955328
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 1级+2级 / I级+II级
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) 20 kA
标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) 80 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.7 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
最大后备熔丝 160 A gG
最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) 25 kArms
认证 CQC
遥信触点类型 浮动切换触点

Product 955328 was added to Notepad.

Product 955328 was added to the cart.