Part No. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
GTIN 4013364096066, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 123.30 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 8-10 / 16 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
GTIN 4013364096059, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 121.40 g, PU: 50.00 件
PredecessorTechnical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 圆导体 | 8-10 / 16 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |