Part No. 371009 AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
GTIN 4013364024656, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 210.00 g, PU: 20.00 件
Technical data
夹持范围 | 0.4-12 mm |
夹具材料 | 镀锌铸铁 MCI/tZn |
夹持范围 圆导体 | 7-10 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 371007 AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG
GTIN 4013364024663, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 235.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
夹持范围 | 0.4-12 mm |
夹具材料 | 锡黄铜 RG |
夹持范围 圆导体 | 7-10 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 370018 AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN
GTIN 4013364024724, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 294.00 g, PU: 25.00 件
Technical data
夹持范围 | 8-18 mm |
夹具材料 | 镀锌铸铁 MCI/tZn |
夹持范围 圆导体 | 7-10 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |