Part No. 314300 KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
GTIN 4013364096400, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 122.30 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 8-10 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 8-10 / 30 mm |
夹持范围 扁平导体 / 扁平导体 | 30 / 30 mm |
尺寸 | 50 x 50 x 2.5 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 314307 KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
GTIN 4013364096417, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 134.30 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 8-10 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 8-10 / 30 mm |
夹持范围 扁平导体 / 扁平导体 | 30 / 30 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-70 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
尺寸 | 50 x 50 x 2.5 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 314310 KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
GTIN 4013364042841, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 176.80 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 8-10 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 8-10 / 30 mm |
夹持范围 扁平导体 / 扁平导体 | 30 / 30 mm |
尺寸 | 50 x 50 x 2.5 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 316163 KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
GTIN 4013364024502, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 195.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 16 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 16 / 30 mm |
尺寸 | 50 x 50 x 2.5 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 316167 KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
GTIN 4013364035386, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 213.40 g, PU: 25.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 16 / 8-10 mm |
夹持范围 圆导体 / 扁平导体 | 16 / 30 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-120 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
尺寸 | 50 x 50 x 2.5 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |