Part No. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364096264, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 147.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 7-10 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4.0 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A
GTIN 4013364129467, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 122.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 7-10 mm |
夹持范围 (绞线 / 单股线) | 25-120 mm2 |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.9 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU
GTIN 4013364024120, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 412.00 g, PU: 25.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu |
夹持范围 圆导体 / 圆导体 | 5-16 mm |
夹持范围 (绞线 / 单股线) | 16-150 mm2 |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13.6 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |