Part No. 274110 LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
GTIN 4013364123434, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 31.50 g, PU: 50.00 件
PredecessorTechnical data
夹持件材料 | 不锈钢 StSt |
夹持圆导体直径 | 8-10 mm |
夹持扁平导体宽度 | 20 mm |
夹持件高度 | 20 mm |
夹持件螺纹 | M8 |
测试标准 | EN 62561-4 |
Part No. 274117 LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
GTIN 4013364128194, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 31.70 g, PU: 50.00 件
PredecessorTechnical data
夹持件材料 | 不锈钢 StSt / 镀锡铜 gal Cu |
夹持圆导体直径 | 8-10 mm |
夹持扁平导体宽度 | 20 mm |
夹持件高度 | 20 mm |
夹持件螺纹 | M8 |
测试标准 | EN 62561-4 |
Part No. 274150 LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU
GTIN 4013364128187, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 35.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹持件材料 | 不锈钢 StSt |
夹持圆导体直径 | 8-10 mm |
夹持扁平导体宽度 | 20 mm |
夹持件高度 | 20 mm |
夹持件螺纹 | M8 |
测试标准 | EN 62561-4 |