Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsnap 导体夹持件

塑料夹持系统,宽松型。

安装方便:
- 从侧面插入导线
- 压盖自动锁定

产品优点:
- 导体被夹持在宽松的凹槽中,因此不会对夹持件形成应力。
- 双盖扣(需用工具打开)
- 直线型,宽松型
- 坚固耐用,抗风雨
- 抗紫外线,无卤素

高度16 mm,预装螺钉,盖板和膨胀管

1 Product

Part No. 204120 LH DS 8 H16 HS5X50 KD8 GR

GTIN 4013364085749, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 22.00 g, PU: 50.00


Images

Additional information

引下线夹持件 DEHNsnap,高度 16 毫米,带 M8 灰色螺钉。
引下线夹持件 DEHNsnap
塑料夹持系统,
宽松型
坚固耐用,不受天气影响
抗紫外线
预装螺钉、膨胀管和盖板
夹持件高度: 16 mm
夹持件螺纹: M8
夹持件材料: 塑料
夹持件颜色: 灰色 ●
螺钉: 5 x 50 mm

制造商: DEHN
型号: LH DS 8 H16 HS5X50 KD8 GR
货号: 204120
其他类似产品

 

Technical data

夹持件螺纹 M8
夹持件材料 塑料
夹持件颜色 灰色
夹持圆导体直径 8 mm
螺钉 ak 5 x 50 mm
膨胀管 Ø8 x 40 mm

Product 204120 was added to Notepad.

Product 204120 was added to the cart.


back to top