Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 8-16 / 15-25 mm |
材料厚度 | 3.0 / 2.0 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6.2 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 件
Technical data
夹具材料 | 裸钢 St/bare |
夹持范围 圆导体 | 8-16 / 15-25 mm |
材料厚度 | 3.0 / 2.0 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10.2 kA |
认证 | UL 467 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 |
夹持范围 圆导体 | 8-16 / 15-25 mm |
材料厚度 | 3.0 / 2.0 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6.2 kA |