Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 6-8 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu |
夹持范围 圆导体 | 6-8 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 圆导体 | 6-8 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 81.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu / 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 铜 Cu | 6-8 mm |
夹持范围 圆导体 镀锌钢 St/tZn | 6-8 mm |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |