Part No. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
GTIN 4013364095991, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 101.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 8-10 mm |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | EN 62561-1 |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5.5 kA |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390059 MVK 8.10 SKM10X30 V2A
GTIN 4013364096004, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 94.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 圆导体 | 8-10 mm |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390057 MVK 8 SKM10X30 CU
GTIN 4013364096073, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 120.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu |
夹持范围 圆导体 | 8 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 25-70 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 391058 MVK 10 SKM10X35 V4A
GTIN 4013364293236, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 99.50 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 (V4A) |
夹持范围 圆导体 | 10 mm |
螺栓 | di M10 x 35 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
测试标准 | DIN EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
GTIN 4013364096042, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 8-10 mm |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390559 MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A
GTIN 4013364096035, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 圆导体 | 8-10 mm |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390557 MVK 8 SKM10X30 FSC CU
GTIN 4013364096097, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 120.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu |
夹持范围 圆导体 | 8 mm |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
GTIN 4013364096066, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 123.30 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 8-10 / 16 mm |
螺栓 | di M10 x 40 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
GTIN 4013364096059, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 121.40 g, PU: 50.00 件
PredecessorTechnical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 圆导体 | 8-10 / 16 mm |
螺栓 | di M10 x 40 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
GTIN 4013364096141, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 132.40 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 镀锌钢 St/tZn |
夹持范围 圆导体 | 8-10 / 16 mm |
螺栓 | e M10 x 40 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
GTIN 4013364096158, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 128.40 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 不锈钢 StSt |
夹持范围 圆导体 | 8-10 / 16 mm |
螺栓 | e M10 x 40 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |
Part No. 390657 ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
GTIN 4013364096165, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 件
Technical data
夹具材料 | 铜 Cu / 铝 Al |
夹持范围 圆导体 铜 Cu | 8 mm |
夹持范围 圆导体 铝 Al | 8-10 mm |
螺栓 | di M10 x 30 mm |
螺栓 / 螺母 材料 | 不锈钢 StSt |
测试标准 | DIN EN 62561-1 |
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。 |