绝缘箱体

通过雷电冲击电流测试,用于电涌保护器安装的绝缘箱体

IGA 10 V2 IP54

通过雷电流测试,最大可安装10模宽度的绝缘箱体,具有带护线套的法兰孔,可供11根EPDM电缆(Ø5-30mm)使用及3个带锁紧螺母的M20护线套;尤其适合串联连接。

1 Product

Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54

GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 853810, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

IGA 10 V2 IP54 绝缘箱体
可容纳10模宽度
通过雷电冲击电流测试
用于电涌保护器安装的绝缘箱体
防护等级:IP 54
护罩类型:透明罩
导线进出开口数量:1x Ø7...10 mm;
2x Ø10...14 mm 或 Ø15...30 mm;
3x Ø8...13 mm
可密封
外壳颜色:灰色
规格尺寸:200 x 300 x 132 mm
安装空间:10模宽度,DIN 43880

制造商: DEHN
型号: IGA 10 V2 IP54
货号: 902315
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

防护等级 IP 54
类型 通过雷电冲击电流测试
导线进出开口数量 4x Ø5-7 mm; 3x Ø7-10 mm;2x Ø10-14 mm 或 Ø15-30 mm;3x Ø8-13 mm
SPD容量 10模数 DIN 43880
规格尺寸 (宽 x 高 x 深) 200 x 300 x 132 mm
护罩特性 可密封

Product 902315 was added to Notepad.

Product 902315 was added to the cart.


IGA 7 IP54

通过雷电流测试,最大可安装7模宽度的绝缘箱体,箱体带EPDM护线套的法兰孔,可供2根电缆(Ø5-30mm)使用及3个带锁紧螺母的M20护线套;尤其适合串联连接。

1 Product

Part No. 902314 IGA 7 IP54

GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 853810, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

IGA 7 IP54 绝缘箱体
可容纳7模宽度
通过雷电冲击电流测试
用于电涌保护器安装的绝缘箱体
防护等级:IP 54
护罩类型:透明罩
导线进出开口数量:2x Ø1...25 mm;
3x Ø8...13 mm
可密封
外壳颜色:灰色
规格尺寸:175 x 250 x 100 mm
安装空间:7模宽度,DIN 43880

制造商: DEHN
型号: IGA 7 IP54
货号: 902314
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

防护等级 IP 54
类型 通过雷电冲击电流测试
导线进出开口数量 2x Ø1-25 mm;3x Ø8-13 mm
SPD容量 7模数 DIN 43880
规格尺寸 (宽 x 高 x 深) 175 x 250 x 100 mm
护罩特性 可密封

Product 902314 was added to Notepad.

Product 902314 was added to the cart.


IGA 6 IP54

经过雷电流检测的绝缘材料外壳,适合有 6 个分区单元安装空间的电涌保护器;带有导线进出开口和插入式套管预压花;尤其适合贯通布线。

1 Product

Part No. 902485 IGA 6 IP54

GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

安装外壳 6 个分区单元安装空间 IGA 6 IP54
适合有 6 个分区单元安装空间的电涌保护器安装外壳
防护等级 IP 54,带透明盖板,
可铅封,带 2 个插入式套管 EST 21,
适合电缆 D = (9 - 21) mm,
灰色外壳
尺寸:165 x 255 x 115 mm
可用安装空间:6 个分区单元,DIN 43880

制造商: DEHN
型号: IGA 6 IP54
货号: 902485
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

防护等级 IP 54
类型 通过雷电流测试
导线进出开口数量 2个插入式格兰头用于Ø8-23 mm线缆(M32敲落孔)
SPD容量 6模数 DIN 43880
规格尺寸 (宽 x 高 x 深) 165 x 255 x 115 mm
护罩特性 可密封

Product 902485 was added to Notepad.

Product 902485 was added to the cart.


IGA 12 IP54

绝缘材料外壳,适合有 12 个分区单元安装空间的电涌保护器;带有导线进出开口集成式弹性密封膜片;尤其适合贯通布线。

1 Product

Part No. 902471 IGA 12 IP54

GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

IGA 12 IP54 绝缘箱体
可容纳12模宽度
带PE和N插入式端子
通过雷电冲击电流测试
用于电涌保护器安装的绝缘箱体
防护等级:IP 54
护罩类型:透明罩
带弹性密封护线套
PE/N 数量 x 截面积:3x 25 mm2,12x 4 mm2, 铜
可密封
外壳颜色:灰色
规格尺寸:295 x 333 x 129 mm
安装空间:12模宽度,DIN 43880

制造商: DEHN
型号: IGA 12 IP54
货号: 902471
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

防护等级 IP 54
导线进出开口数量 8x Ø7-12 mm;8x Ø7-14 mm;4x Ø12-20 mm;1x Ø16.5-29 mm,(顶部和底部)
PE/N 数量 x 截面积 3x 25 mm2,12x 4 mm2,铜
SPD容量 12模数 DIN 43880
规格尺寸 (宽 x 高 x 深) 295 x 333 x 129 mm

Product 902471 was added to Notepad.

Product 902471 was added to the cart.


IGA 12 IP65

绝缘材料外壳,适合有 12 个分区单元安装空间的电涌保护器;带有导线进出开口集成式弹性密封膜片;尤其适合贯通布线。

1 Product

Part No. 902316 IGA 12 IP65

GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

安装外壳 12 个分区单元安装空间 IGA 12 IP65
带有适合 PE 和 N 的插塞式端子技术
电涌保护器安装外壳
防护等级:IP 65,
盖板规格:透明盖板
用于导线进出开口的弹性密封膜片
PE/N 数量 x 横截面积:3 x 25 mm2,12 x 4 mm2,Cu
外壳颜色:灰色
尺寸:295 x 333 x 129 mm
可用安装空间:12 个分区单元,DIN 43880

制造商: DEHN
型号: IGA 12 IP65
货号: 902316
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

防护等级 IP 65
类型 通过雷电流测试
导线进出开口数量 8x Ø7-12 mm;8x Ø7-14 mm;4x Ø12-20 mm;1x Ø16.5-29 mm,(顶部和底部)
PE/N 数量 x 截面积 3x 25 mm2,12x 4 mm2,铜
SPD容量 12模数 DIN 43880
规格尺寸 (宽 x 高 x 深) 295 x 333 x 129 mm

Product 902316 was added to Notepad.

Product 902316 was added to the cart.


IGA 24 IP54

绝缘材料外壳,适合有 2x 12 个分区单元安装空间的电涌保护器;带有导线进出开口集成式弹性密封膜片;尤其适合贯通布线。

1 Product

Part No. 902472 IGA 24 IP54

GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

安装外壳 2X12 个分区单元安装空间 IGA 24 IP54
带有适合 PE 和 N 的插塞式端子技术
电涌保护器安装外壳
防护等级:IP 54,
盖板规格:透明门
用于导线进出开口的集成弹性密封膜片
PE/N 数量 x 横截面积:6 x 25 mm2,24 x 4 mm2,Cu
外壳颜色:灰色
尺寸:295 x 458 x 129 mm
可用安装空间:(2 x 12) 个分区单元,DIN 43880

制造商: DEHN
型号: IGA 24 IP54
货号: 902472
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

防护等级 IP 54
导线进出开口数量 8x Ø7-12 mm;8x Ø7-14 mm;4x Ø12-20 mm;1x Ø16.5-29 mm,(顶部和底部)
PE/N 数量 x 截面积 6x 25 mm2,24x 4 mm2,铜
SPD容量 24模数 (2 x 12模数) DIN 43880
规格尺寸 (宽 x 高 x 深) 295 x 458 x 129 mm

Product 902472 was added to Notepad.

Product 902472 was added to the cart.


back to top