Your dashboard services.
Register to access all tools.

螺栓固定的平顶屋面导体支撑件

用于将接闪系统安装在平顶屋面或墙面。

镀锌钢,大尺寸

带导体支撑件DEHNQUICK,固定型,支撑高度60 mm。

1 Product

Part No. 202060 DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN

GTIN 4013364022263, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 230.96 g, PU: 1.00


Images

Additional information

螺栓固定的平顶屋面导体支撑件
用于将接闪系统安装在平顶屋面或墙面
带导体支撑件DEHNQUICK
屋面导体支撑件材料: 镀锌钢 St/tZn
尺寸: 100 x 100 mm
导体支撑件材料: 镀锌钢 St/tZn

制造商: DEHN
型号: DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN
货号: 202060
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

屋面导体支撑件材料 镀锌钢 St/tZn
尺寸 100 x 100 mm
固定孔径 [4x] Ø4 / [4x] Ø10 mm
导体支撑件材料 镀锌钢 St/tZn
支撑导体直径 6-10 mm

Product 202060 was added to Notepad.

Product 202060 was added to the cart.


镀锌钢,小尺寸

带导体支撑件DEHNQUICK,固定型,支撑高度60 mm。

1 Product

Part No. 202030 DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN

GTIN 4013364022362, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 116.30 g, PU: 50.00


Images

Additional information

螺栓固定的平顶屋面导体支撑件
用于将接闪系统安装在平顶屋面或墙面
带导体支撑件DEHNQUICK
屋面导体支撑件材料: 镀锌钢 St/tZn
尺寸: 50 x 60 mm
导体支撑件材料: 镀锌钢 St/tZn

制造商: DEHN
型号: DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN
货号: 202030
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

屋面导体支撑件材料 镀锌钢 St/tZn
尺寸 50 x 60 mm
固定孔径 [4x] Ø5.2 mm
导体支撑件材料 镀锌钢 St/tZn
支撑导体直径 6-10 mm

Product 202030 was added to Notepad.

Product 202030 was added to the cart.


back to top