附件,用于HVI引下线和HVI long引下线

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 681091, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00


Images

Additional information

FB型平顶屋面支撑件(宽松型)
用于在平顶屋面固定圆导体或扁平导体(附加适配件)
FB型支撑件,导体单端夹持
由抗冻混凝土砖块及抗风雨,抗紫外线的塑料底座组成
支撑件底座和混凝土砖块都可以单独循环使用

制造商: DEHN
型号: DLH FB 8 LO 100X100X70
货号: 253015
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

类型 正方形,开放式
夹持方式 宽松型
导体支撑件材料 塑料
导体支撑件颜色 黑色 ●
支撑导体直径 8 mm

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


back to top