Your dashboard services.
Register to access all tools.

自支撑接闪针,高度12 m至14 m

自支撑接闪针,带铰链三脚架,用于保护大型屋顶设施,或装设在压实地面,无需敷设地基,可根据屋顶斜度调节倾斜角,最大5°。
混凝土底座(货号:102 010)和垫盘(货号:102 050)需要单独订购。

多段支撑管可套接,用螺栓进行固定。
运输长度约4500 mm。

组件:
接闪针由多段铝管组成
- 支撑管,管径 Ø100 x 5 mm,长度约4000 m。
- 支撑管,管径 Ø90 x 3 mm,长度约2000 m。
- 支撑管,管径 Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm,每段长度约2000 m。
- 可选支撑管,管径 Ø40 x 5 mm,长度约2000 m。
- 接闪针,铝制
- 双夹具,夹持圆导体直径:8-10 mm
- 三脚架,带固定楔的混凝土底座,包括不锈钢支架20 x 20 x 2 mm

注意:必须考虑屋顶允许的最大载荷,并与建筑商确认。

高度可达12 m

1 Product

Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN

GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

自支撑接闪针高度 12 米
自支撑接闪针 12 米
带可折叠三脚架
用于保护较大的屋顶结构
或装设在压实地面,
无需敷设地基。可适用于最大
5 度的屋顶坡度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 170 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
高度: 12000 mm
半径: 3000 mm
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座: 129 km/h
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座: 149 km/h
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座: 170 km/h
三脚架占地面积: 4920 x 5640 mm
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料: 铝 Al
测试标准: EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座: 约 420 kg
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座: 约 475 kg
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座: 约 525 kg

制造商: DEHN
型号: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
货号: 105922
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 12000 mm
半径 3000 mm
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 129 km/h
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座 149 km/h
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座 170 km/h
三脚架占地面积 4920 x 5640 mm
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料 铝 Al
测试标准 EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 约 420 kg
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座 约 475 kg
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座 约 525 kg

Product 105922 was added to Notepad.

Product 105922 was added to the cart.


高度可达13 m

1 Product

Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

自支撑接闪针高度 13 米
自支撑接闪针 13 米
带可折叠三脚架
用于保护较大的屋顶结构
或装设在压实地面,
无需敷设地基。可适用于最大
5 度的屋顶坡度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 149 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
高度: 13000 mm
半径: 3000 mm
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座: 124 km/h
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座: 137 km/h
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座: 149 km/h
三脚架占地面积: 4920 x 5640 mm
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料: 铝 Al
测试标准: EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座: 约 421 kg
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座: 约 476 kg
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座: 约 526 kg

制造商: DEHN
型号: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
货号: 105923
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 13000 mm
半径 3000 mm
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 124 km/h
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座 137 km/h
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座 149 km/h
三脚架占地面积 4920 x 5640 mm
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料 铝 Al
测试标准 EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 约 421 kg
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座 约 476 kg
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座 约 526 kg

Product 105923 was added to Notepad.

Product 105923 was added to the cart.


高度可达14 m

1 Product

Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN

GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

自支撑接闪针高度 14 米
14 米自支撑接闪针,
带可折叠的三脚架
用于保护较大的屋顶结构
或装设在压实地面,
无需敷设地基。可适用于最大
5 度的屋顶坡度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 145 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)必须单独订购。
高度: 14000 mm
半径: 3000 mm
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座: 117 km/h
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座: 132 km/h
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座: 145 km/h
三脚架占地面积: 4920 x 5640 mm
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料: 铝 Al
测试标准: EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座: 约 430 kg
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座: 约 481 kg
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座: 约 532 kg

制造商: DEHN
型号: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
货号: 105924
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 14000 mm
半径 3000 mm
最大抗风能力,使用18块17 kg混凝土底座 117 km/h
最大抗风能力,使用21块17 kg混凝土底座 132 km/h
最大抗风能力,使用24块17 kg混凝土底座 145 km/h
三脚架占地面积 4920 x 5640 mm
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
接闪杆/接闪针材料 铝 Al
测试标准 EN 62561-(1+2)
地面载荷,使用18块17 kg混凝土底座 约 430 kg
地面载荷,使用21块17 kg混凝土底座 约 481 kg
地面载荷,使用24块17 kg混凝土底座 约 532 kg

Product 105924 was added to Notepad.

Product 105924 was added to the cart.


back to top