Your dashboard services.
Register to access all tools.

接地端子标识

施工阶段,插在圆导体或扁平导体上作为醒目标识(根据DIN 18014标准要求)。

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00


Images

Additional information

接地端子标识,PVC,70 mm,绿色 / 黄色
施工阶段
插在圆导体或扁平导体上作为醒目标识
(根据DIN 18014标准要求)
材料 : PVC
直径: 70 mm
支持扁平导体: 30 x 3.5 mm
支持圆导体直径: 10 mm
颜色: 绿色 ● / 黄色 ●

制造商: DEHN
型号: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
货号: 478099
其他类似产品

 

Technical data

材料 PVC
直径 70 mm
支持扁平导体 30 x 3.5 mm
支持圆导体直径 10 mm
颜色 绿色 / 黄色

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top