Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M
GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 761490, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
横截面积 | 50 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 1.8 mm |
材料 | 铝 Al |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 9 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6.4 kA |
注意:铝绞线严禁直接(无间隔距离)安装在灰泥、砂浆、混凝土的环境中,也不能用于土壤中。 |
Part No. 801050 SEIL 10 STGALZN R100M
GTIN 4013364018921, Customs tariff No. (EU): 731210, Gross weight: 330.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
横截面积 | 42 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | [6x] 19 x 0.65 mm |
材料 | 镀锌钢 St/gal Zn |
外径 | 10 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3 kA |
Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M
GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 731210, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
横截面积 | 27 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | [7x] 19 x 约 0.59 mm |
材料 | 不锈钢 (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 |
外径 | 8 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1 kA |
Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M
GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 731210, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
横截面积 | 42 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | [7x] 19 x 约 0.68 mm |
材料 | 不锈钢 (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 |
外径 | 10 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1.5 kA |
Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M
GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 741300, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
横截面积 | 50 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 1.8 mm |
材料 | 铜 Cu |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 9 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.7 kA |
Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M
GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 741300, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
横截面积 | 95 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 2.5 mm |
材料 | 铜 Cu |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 12.5 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18.5 kA |
Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M
GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 741300, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m
Technical data
横截面积 | 120 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 2.8 mm |
材料 | 铜 Cu |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 14.5 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 23.4 kA |
Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 741300, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
横截面积 | 50 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 1.8 mm |
材料 | 镀锡铜 Cu /gal Sn |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 9 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 7.2 kA |
Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 741300, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
横截面积 | 95 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 2.5 mm |
材料 | 镀锡铜 Cu /gal Sn |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 12.5 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 13.8 kA |
Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 741300, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m
Technical data
横截面积 | 120 mm2 |
绞线芯数 x 线径 | 19 x 2.8 mm |
材料 | 镀锡铜 Cu /gal Sn |
测试标准 | EN 62561-2 |
外径 | 14.5 mm |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 17.4 kA |