Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M
GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 740811, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
导体直径 | 8 mm |
横截面积 | 50 mm2 |
材料 | 铜 Cu |
特性 | 软质 F20 |
测试标准 | EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 52.63 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.019 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9.7 kA |
Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M
GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 721720, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m
Technical data
导体直径 | 8 mm |
横截面积 | 50 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.15 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3.5 kA |
Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M
GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 721720, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
导体直径 | 8 mm |
横截面积 | 50 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.15 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3.5 kA |
Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M
GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 721720, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.25 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5.5 kA |
Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000
GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 721499, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.25 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5.5 kA |
长度 | 1 m |
Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000
GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 721499, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 件
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.25 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5.5 kA |
长度 | 2 m |
Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000
GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 721499, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 件
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.25 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5.5 kA |
长度 | 3 m |
Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000
GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 721499, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 件
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 镀锌钢 St/tZn |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 6.66 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.15 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5.5 kA |
长度 | 6 m |
Part No. 860908 RD 8 V2A R125M
GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 722100, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m
Technical data
导体直径 | 8 mm |
横截面积 | 50 mm2 |
材料 | 不锈钢 StSt |
材料牌号 | 1.4301 / 1.4303 |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 1.25 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.8 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1.9 kA |
Part No. 860910 RD 10 V2A R80M
GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 722100, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 不锈钢 StSt |
材料牌号 | 1.4301 / 1.4303 |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 1.25 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.8 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.9 kA |
Part No. 860008 RD 8 V4A R125M
GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 722100, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m
Technical data
导体直径 | 8 mm |
横截面积 | 50 mm2 |
材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 1.25 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.8 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1.9 kA |
Part No. 860010 RD 10 V4A R80M
GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 722100, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m
Technical data
导体直径 | 10 mm |
横截面积 | 78 mm2 |
材料 | 不锈钢 StSt (V4A) |
材料牌号 | 1.4571 / 1.4404 |
测试标准 | 依据EN 62561-2 |
电导率 | ≥ 1.25 m / Ohm mm2 |
电阻率 | ≤ 0.8 Ohm mm2 / m |
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2.9 kA |