SPD VT2 M

  • 完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成
  • 高放电能力,高通流量氧化锌压敏电阻/ 气体放电管
  • “动态热脱扣”SPD监控装置,高可靠性

VT2 M TNS ... CN

用于TN-S系统的模块式电涌保护器(“4+0”电路)

2 Products

Part No. 955333 VT2 M TNS 275 CN

GTIN 6942299508987, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNS 275 CN 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNS 275 CN
货号: 955333
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.4 / ≤ 1.4 kV

Product 955333 was added to Notepad.

Product 955333 was added to the cart.

Part No. 955414

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TNS 385 CN 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.75 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955414
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV

Product 955414 was added to Notepad.

Product 955414 was added to the cart.


VT2 M TNS ... CN FM

用于TN-S系统的模块式电涌保护器("4+0”电路), 带遥信端子。

5 Products

Part No. 955334 VT2 M TNS 275 CN FM

GTIN 6942299508994, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNS 275 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNS 275 CN FM
货号: 955334
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.4 / ≤ 1.4 kV

Product 955334 was added to Notepad.

Product 955334 was added to the cart.

Part No. 955419 VT2 M TNS 320 CN FM

GTIN 6942299510065, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNS 320 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:530 V AC
保护水平:≤ 2.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNS 320 CN FM
货号: 955419
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 400 V / 690 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 2.4 / ≤ 2.4 kV
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (@ In = 10 kA) (UP ) ≤ 1.2 / ≤ 1.2 kV

Product 955419 was added to Notepad.

Product 955419 was added to the cart.

Part No. 955415

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TNS 385 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.75 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955415
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV

Product 955415 was added to Notepad.

Product 955415 was added to the cart.

Part No. 955435 VT2 M TNS 480 CN FM

GTIN 6942299508642, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNS 480 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:480 V AC
保护水平:≤ 2.0 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNS 480 CN FM
货号: 955435
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 277 V / 480 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 2.0 / ≤ 2.0 kV

Product 955435 was added to Notepad.

Product 955435 was added to the cart.

Part No. 955445 VT2 M TNS 530 CN FM

GTIN 6942299508710, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNS 530 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:530 V AC
保护水平:≤ 2.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNS 530 CN FM
货号: 955445
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 400 V / 690 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 2.4 / ≤ 2.4 kV

Product 955445 was added to Notepad.

Product 955445 was added to the cart.


VT2 M TT ... CN

用于TT和TN-S系统的模块式电涌保护器("3+1”电路)。

3 Products

Part No. 955421 VT2 M TT 275 CN

GTIN 6942299509021, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 275 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示
最大持续工作电压:275 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.4 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 275 CN
货号: 955421
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.4 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955421 was added to Notepad.

Product 955421 was added to the cart.

Part No. 955423

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TT 320 CN 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障指示
最大持续工作电压:320 V AC
保护水平:≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955423
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
电压保护水平[L-N] (@ In = 10 kA) (UP ) ≤ 1.2 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955423 was added to Notepad.

Product 955423 was added to the cart.

Part No. 955427

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TT 385 CN 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.75 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955427
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.75 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955427 was added to Notepad.

Product 955427 was added to the cart.


VT2 M TT ... CN FM

用于TT和TN-S系统的模块式电涌保护器("3+1”电路);带遥信端子。

5 Products

Part No. 955422 VT2 M TT 275 CN FM

GTIN 6942299509038, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 275 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.4 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 275 CN FM
货号: 955422
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.4 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955422 was added to Notepad.

Product 955422 was added to the cart.

Part No. 955424

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TT 320 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:320 V AC
保护水平:≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955424
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
电压保护水平[L-N] (@ In = 10 kA) (UP ) ≤ 1.2 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955424 was added to Notepad.

Product 955424 was added to the cart.

Part No. 955428 VT2 M TT 385 CN FM

GTIN 6942299504163, Gross weight: 548.37 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 385 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.75 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 385 CN FM
货号: 955428
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.75 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955428 was added to Notepad.

Product 955428 was added to the cart.

Part No. 955437 VT2 M TT 480 CN FM

GTIN 6942299508666, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 480 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:480 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 2.0 kV / ≤ 1:5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 480 CN FM
货号: 955437
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 277 V / 480 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 2.0 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955437 was added to Notepad.

Product 955437 was added to the cart.

Part No. 955446 VT2 M TT 530 CN FM

GTIN 6942299508727, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 530 CN FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:530 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 2.4 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 530 CN FM
货号: 955446
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 400 V / 690 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 2.4 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955446 was added to Notepad.

Product 955446 was added to the cart.


VT2 M TNC ... CN

用于TN-C系统的模块式电涌保护器("3+0”电路)。

2 Products

Part No. 955331 VT2 M TNC 275 CN

GTIN 6942299508963, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNC 530 CN FM 电涌保护器
三极模块可插拔电涌保护器
宽度:3 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示
最大持续工作电压:530 V AC
保护水平:≤ 2.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNC 275 CN
货号: 955331
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA

Product 955331 was added to Notepad.

Product 955331 was added to the cart.

Part No. 955335 VT2 M TNC 385 CN

GTIN 6942299504217, Gross weight: 437.41 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNC 385 CN电涌保护器
模块化和可插拔的三极电涌保护器
宽度:3个标准模数
符合GB/T 18802.11和IEC/EN 61643-11要求的2级电涌保护器;
带有故障指示功能
最大持续工作电压: 385 V AC
电压保护水平:≤1.75 kV
标称放电电流:20kA
最大预期短路电流:25kArms
符合IEC 62305-4, GB/T21714.4要求,与Red/Line产品系列的电涌保护器能量协调

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNC 385 CN
货号: 955335
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA

Product 955335 was added to Notepad.

Product 955335 was added to the cart.


VT2 M TNC ... CN FM

用于TN-C系统的模块式电涌保护器("3+0”电路) ;带遥信端子。

4 Products

Part No. 955332 VT2 M TNC 275 CN FM

GTIN 6942299508970, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNC 275 CN FM 电涌保护器
三极模块可插拔电涌保护器
宽度:3 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNC 275 CN FM
货号: 955332
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA

Product 955332 was added to Notepad.

Product 955332 was added to the cart.

Part No. 955336 VT2 M TNC 385 CN FM

GTIN 6942299504224, Gross weight: 439.63 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNC 385 CN FM电涌保护器
模块化和可插拔的三极电涌保护器
宽度:3个标准模数
符合GB/T 18802.11和IEC/EN 61643-11要求的2级电涌保护器;
带有故障指示和遥信功能
最大持续工作电压: 385 V AC
电压保护水平:≤1.75 kV
标称放电电流:20kA
最大预期短路电流:25kArms
符合IEC 62305-4, GB/T21714.4要求,与Red/Line产品系列的电涌保护器能量协调

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNC 385 CN FM
货号: 955336
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA

Product 955336 was added to Notepad.

Product 955336 was added to the cart.

Part No. 955434 VT2 M TNC 480 CN FM

GTIN 6942299508635, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNC 480 CN FM 电涌保护器
三极模块可插拔电涌保护器
宽度:3 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:480 V AC
保护水平:≤ 2.0 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNC 480 CN FM
货号: 955434
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 277 V / 480 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA

Product 955434 was added to Notepad.

Product 955434 was added to the cart.

Part No. 955444 VT2 M TNC 530 CN FM

GTIN 6942299508703, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TNC 530 CN FM 电涌保护器
三极模块可插拔电涌保护器
宽度:3 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:530 V AC
保护水平:≤ 2.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TNC 530 CN FM
货号: 955444
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 400 V / 690 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA

Product 955444 was added to Notepad.

Product 955444 was added to the cart.


VT2 M TN ... CN

用于TN单相系统的模块式电涌保护器(“2+0”电路)

2 Products

Part No. 955202 VT2 M TN 275 CN

GTIN 6942299508949, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TN 275 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TN 275 CN
货号: 955202
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L/N-PE]/[N/L-PE] (UP ) ≤ 1.4 / ≤ 1.4 kV

Product 955202 was added to Notepad.

Product 955202 was added to the cart.

Part No. 955204

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TN 385 CN 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.75 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955204
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L/N-PE]/[N/L-PE] (UP ) ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV

Product 955204 was added to Notepad.

Product 955204 was added to the cart.


VT2 M TN ... CN FM

模块化电涌保护器,用于单相TT和TN系统(1+1电路);带遥信端子。

4 Products

Part No. 955207 VT2 M TN 275 CN FM

GTIN 6942299508956, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TN 275 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TN 275 CN FM
货号: 955207
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L/N-PE]/[N/L-PE] (UP ) ≤ 1.4 / ≤ 1.4 kV

Product 955207 was added to Notepad.

Product 955207 was added to the cart.

Part No. 955209

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TN 385 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:385 V AC
保护水平:≤ 1.75 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955209
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L/N-PE]/[N/L-PE] (UP ) ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV

Product 955209 was added to Notepad.

Product 955209 was added to the cart.

Part No. 955433 VT2 M TN 480 CN FM

GTIN 6942299508628, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TN 480 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:480 V AC
保护水平:≤ 2.0 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TN 480 CN FM
货号: 955433
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 277 V / 480 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L/N-PE]/[N/L-PE] (UP ) ≤ 2.0 / ≤ 2.0 kV

Product 955433 was added to Notepad.

Product 955433 was added to the cart.

Part No. 955443 VT2 M TN 530 CN FM

GTIN 6942299508697, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TN 530 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:530 V AC
保护水平:≤ 2.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TN 530 CN FM
货号: 955443
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 400 V / 690 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L/N-PE]/[N/L-PE] (UP ) ≤ 2.4 / ≤ 2.4 kV

Product 955443 was added to Notepad.

Product 955443 was added to the cart.


VT2 M TT 2P ... CN

用于单相TT和TN系统的模块式电涌保护器("1+1”电路)。

3 Products

Part No. 955201 VT2 M TT 2P 275 CN

GTIN 6942299509007, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 275 CN 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示
最大持续工作电压:275 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.4 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 2P 275 CN
货号: 955201
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.4 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955201 was added to Notepad.

Product 955201 was added to the cart.

Part No. 955322

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 320 CN 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障指示
最大持续工作电压:320 V AC
保护水平:≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955322
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
电压保护水平[L-N] (@ In = 10 kA) (UP ) ≤ 1.2 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955322 was added to Notepad.

Product 955322 was added to the cart.

Part No. 955324

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 385 CN 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障指示
最大持续工作电压:385 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.75 kV / ≤ 1:5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955324
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.75 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955324 was added to Notepad.

Product 955324 was added to the cart.


VT2 M TT 2P ... CN FM

用于单相TT和TN系统的模块式电涌保护器("1+1”电路);带遥信端子。

4 Products

Part No. 955206 VT2 M TT 2P 275 CN FM

GTIN 6942299509014, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 275 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 1.4 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 2P 275 CN FM
货号: 955206
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.4 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955206 was added to Notepad.

Product 955206 was added to the cart.

Part No. 955323

GTIN , Gross weight: , PU:


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 320 CN FM电涌保护器
模块化和可插拔的两极电涌保护器
宽度:2个标准模数
符合GB/T 18802.11和IEC/EN 61643-11要求的2级电涌保护器;
带有故障指示和遥信功能
最大持续工作电压: 320 V AC
电压保护水平: ≤1.5 kV
标称放电电流: 20kA
最大预期短路电流: 25 kArms
符合IEC 62305-4, GB/T21714.4要求,与Red/Line产品系列的电涌保护器能量协调

制造商: DEHN
型号: null
货号: 955323
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
电压保护水平[L-N] (@ In = 10 kA) (UP ) ≤ 1.2 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955323 was added to Notepad.

Product 955323 was added to the cart.

Part No. 955326 VT2 M TT 2P 385 CN FM

GTIN 6942299504200, Gross weight: 236.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 385 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔的两极电涌保护器
宽度:2个标准模数
符合GB/T 18802.11和IEC/EN 61643-11要求的2级电涌保护器;
带有故障指示和遥信功能
最大持续工作电压: 385 V AC
电压保护水平: ≤1.75 kV
标称放电电流: 20 kA
最大预期短路电流: 25 kArms
符合IEC 62305-4, GB/T21714.4要求,与Red/Line产品系列的电涌保护器能量协调

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 2P 385 CN FM
货号: 955326
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 1.75 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955326 was added to Notepad.

Product 955326 was added to the cart.

Part No. 955436 VT2 M TT 2P 480 CN FM

GTIN 6942299508659, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 M TT 2P 480 CN FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个模组
2 型电涌保护器符合 GB/T 18802.11;IEC/EN 61643-11
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:480 V AC
电压保护水平 L-N / N-PE: ≤ 2.0 kV / ≤ 1:5 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2 M TT 2P 480 CN FM
货号: 955436
其他类似产品

 

Technical data

SPD依据 GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 2级 / II级
供电系统 (UN ) 277 V / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流(8/20 µs) (In ) 20 kA
最大放电电流(8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平[L-N] (UP ) ≤ 2.0 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV

Product 955436 was added to Notepad.

Product 955436 was added to the cart.