Your dashboard services.
Register to access all tools.

UNI鞍型夹具

用于集成安装系统,如:光伏系统,连接至功能等电位连接 / 功能接地(黑色导体),根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接。

带不锈钢中间隔板,可将不同导体材料(铜,铝,镀锌钢,不锈钢)连接至安装系统(如:铝),不会产生腐蚀。
双夹具设计,通过直通接线,便于连接型材。

带M8螺栓和自锁螺母

1 Product

Part No. 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A

GTIN 4013364148307, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 85.00 g, PU: 50.00


Images

Additional information

UNI鞍型夹具
用于集成安装系统,如:光伏系统,
连接至功能等电位连接 / 功能接地,和防雷等电位连接
带M8螺栓和螺母
夹持范围: 0.7-8 mm
夹持范围 圆导体: 8-10 mm
连接导体截面积 (单股线 / 绞线): 4-50 mm2
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
货号: 365250
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

夹持范围 0.7-8 mm
夹具支架材料 铝 Al
夹持范围 圆导体 8-10 mm
连接导体截面积 (单股线 / 绞线) 4-50 mm2
双夹具材料 不锈钢 StSt
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 365250 was added to Notepad.

Product 365250 was added to the cart.


back to top