Part No. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL
GTIN 4013364138704, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 305.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
总长度 | 1000 mm |
材料 | 铝 Al |
直径 | 10 mm |
最大抗风能力 | 224 km/h |
Part No. 101010 FSP 10 1000 W55 AL
GTIN 4013364138698, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 208.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
总长度 | 1000 mm |
材料 | 铝 Al |
直径 | 10 mm |
最大抗风能力 | 224 km/h |