隔离器,用于全向天线

具有360°发射特性的天线被广泛使用于无线电应用的各个领域。市场上,称之为“全向天线”。全向天线在实践中的典型应用有:专用移动无线通信系统(PMR),安全网络及一些GSM网络。GSM网络仅在低频无线电波时才可使用。

对于全向天线,发射区附近的金属构件将对其产生负面影响,如:衰减效应。这些构件离天线越远,对其产生的影响就越低。

当在全向天线上安装隔离接闪系统时,应注意,隔离接闪针必须能为被保护的天线提供足够的保护角。同时,还要保持足够的隔离距离。

Details

波长计算公式
汇总表
图1:长度为1000 mm的全向天线的示例
图3:间隔器-详图
图2:长度为3000 mm的全向天线的示例

间隔器,用于固定HVI引下线内部或外部安装的DEHNiso Combi 支撑管到天线杆上。

3 Products

Part No. 105363 AH D50 1000 D55.100 STTZN

GTIN 4013364106031, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 8.87 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

隔离器,用于全向天线夹持范围 55-100mm 镀锌钢
隔离器,用于全向天线,以固定
的支撑管结构与天线杆的距离
用于 DEHNiso-Combi 支撑管,带有内部
和/或外部敷设 HVI power 引下线。
每个隔离接闪装置的支撑管
必须安装至少两个间隔器。
隔离器根据
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) 而设计。
间隔器材料: 镀锌钢 St/tZn
夹持范围 天线杆: 55-100 mm
夹持范围 支撑管: 50 mm
间隔器长度: 1000 mm
尺寸: 140 x 120 x 55 mm

制造商: DEHN
型号: AH D50 1000 D55.100 STTZN
货号: 105363
其他类似产品

 

Technical data

间隔器材料 镀锌钢 St/tZn
夹持范围 天线杆 55-100 mm
夹持范围 支撑管 50 mm
间隔器长度 1000 mm
尺寸 (w1 x h1 x d1) 140 x 120 x 55 mm

Product 105363 was added to Notepad.

Product 105363 was added to the cart.

Part No. 105364 AH D50 1000 D100.150 STTZN

GTIN 4013364106048, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 10.85 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

隔离器,用于全向天线夹持范围 100-150mm 镀锌钢
隔离器,用于全向天线,以固定
的支撑管结构与天线杆的距离
用于 DEHNiso-Combi 支撑管,带有内部
和/或外部敷设 HVI power 引下线。
每个隔离接闪装置的支撑管
必须安装至少两个隔离器。
隔离器根据
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) 而设计。
间隔器材料: 镀锌钢 St/tZn
夹持范围 天线杆: 100-150 mm
夹持范围 支撑管: 50 mm
间隔器长度: 1000 mm
尺寸: 190 x 140 x 60 mm

制造商: DEHN
型号: AH D50 1000 D100.150 STTZN
货号: 105364
其他类似产品

 

Technical data

间隔器材料 镀锌钢 St/tZn
夹持范围 天线杆 100-150 mm
夹持范围 支撑管 50 mm
间隔器长度 1000 mm
尺寸 (w1 x h1 x d1) 190 x 140 x 60 mm

Product 105364 was added to Notepad.

Product 105364 was added to the cart.

Part No. 105365 AH D50 1000 D150.190 STTZN

GTIN 4013364106055, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 14.63 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

隔离器,用于全向天线夹持范围 150-190mm 镀锌钢
隔离器,用于全向天线,以固定
的支撑管结构与天线杆的距离
用于 DEHNiso-Combi 支撑管,带有内部
和/或外部敷设 HVI power 引下线。
每个隔离接闪装置的支撑管
必须安装至少两个隔离器。
隔离器根据
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) 而设计。
间隔器材料: 镀锌钢 St/tZn
夹持范围 天线杆: 150-190 mm
夹持范围 支撑管: 50 mm
间隔器长度: 1000 mm
尺寸: 230 x 180 x 70 mm

制造商: DEHN
型号: AH D50 1000 D150.190 STTZN
货号: 105365
其他类似产品

 

Technical data

间隔器材料 镀锌钢 St/tZn
夹持范围 天线杆 150-190 mm
夹持范围 支撑管 50 mm
间隔器长度 1000 mm
尺寸 (w1 x h1 x d1) 230 x 180 x 70 mm

Product 105365 was added to Notepad.

Product 105365 was added to the cart.