Your dashboard services.
Register to access all tools.

CUI引下线夹持件

用于墙面或外立面安装CUI引下线。

高度 19 mm

1 Product

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 392690, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00

Predecessor

Images

Additional information

用于 HVI 引下线的引下线夹持件,黑色
HVI 引下线夹持件
用于安装 HVI 引下线(黑色)
例如,用于壁式安装以及
安装在密封端区域。
夹持件材料: 聚酰胺 PA
夹持圆导体直径: 20-21 mm
固定孔径: Ø6.5 mm
螺栓: M6 x 13
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
货号: 275220
其他类似产品

 

Technical data

夹持件材料 聚酰胺 PA
夹持圆导体直径 20-21 mm
固定孔径 Ø6.5 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


高度 10 mm

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00


Images

Additional information

CUI 引下线夹持件高度 10mm
HVI 引下线夹持件
用于安装 HVI 引下线(黑色)
或 HVI light 引下线,例如用于壁式安装
夹持件材料: 不锈钢 StSt
夹持圆导体直径: 20-21 mm
固定孔径: 6.5 x 16 mm
螺栓: M6 x 14
测试标准: EN 62561-4

制造商: DEHN
型号: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
货号: 275229
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

夹持件材料 不锈钢 StSt
夹持圆导体直径 20-21 mm
固定孔径 6.5 x 16 mm
测试标准 EN 62561-4

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


双螺栓夹具,用于直接墙面安装

由于其特殊的安装方式(无间隔距离),引下线不能被滥用为攀登工具,因此特别适合学校或幼儿园设施。

1 Product

Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A

GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00


Images

Additional information

引下线夹持件,用于CUI引下线
用于直接墙面安装CUI引下线
夹持件材料: 不锈钢 StSt
夹持圆导体直径: 20 mm
固定孔径: [2x] 6.5 x 8 mm

制造商: DEHN
型号: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
货号: 275129
其他类似产品

 

Technical data

夹持件材料 不锈钢 StSt
夹持圆导体直径 20 mm
固定孔径 [2x] 6.5 x 8 mm

Product 275129 was added to Notepad.

Product 275129 was added to the cart.


back to top