CUI引下线
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377294/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377294/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
特殊情况,如:裸露/未绝缘的引下线和接地极安装在人员出入频繁的大型建筑物入口附近,如:剧院,电影院,购物中心等。建筑物或公共设施(如:凉亭),如果极易遭受雷击侵袭,也需要采取保护措施,以降低跨步电压和接触电压的风险。
接触电压的防护
接触电压是指当一个人站在离引下线约1米远的地面上时,接触到引下线而产生的危及生命的电压。此时,电流通过人手进入人体,并流向双脚(见图1/2)。
建筑物外的危险区域是指引下线周围3米范围内,从地面到高度约为3米的区域。
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377296/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377296/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377297/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377297/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377298/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377298/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377299/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44377299/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
Part No. 830208 CUI L 20 GR 3.5M
GTIN 4013364106116, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 件
Technical data
导体材料 | 铜 Cu |
绝缘材料 | 交联聚乙烯 XLPE |
线缆直径 | 20 mm |
测试标准 | EN 62561-2 |
线缆颜色 | 浅灰色 ● |
线芯截面积 | 50 mm² |
总长度 | 3500 mm |
Part No. 830218 CUI L 20 GR 5M
GTIN 4013364106123, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 4.27 kg, PU: 1.00 件
Technical data
导体材料 | 铜 Cu |
绝缘材料 | 交联聚乙烯 XLPE |
线缆直径 | 20 mm |
测试标准 | EN 62561-2 |
线缆颜色 | 浅灰色 ● |
线芯截面积 | 50 mm² |
总长度 | 5000 mm |