Part No. 819282 FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252073, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 4.73 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
三脚架半径 | 320 mm |
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 1300 mm |
绝缘部分 | 1095 mm |
接闪针长度 | 1000 mm |
接闪针材料 | 不锈钢 StSt |
最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座,2 个外部 HVI light | 149 km/h |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819287 FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252097, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 4.59 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
三脚架半径 | 320 mm |
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 1300 mm |
绝缘部分 | 1095 mm |
接闪针长度 | 1500 mm |
接闪针材料 | 铝 Al |
最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座,2 个外部 HVI light | 132 km/h |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |