Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI light引下线

HVI light 引下线还可用于在适应区域末端不与建筑设施的等电位连接进行连接的安装。

HVI light 引下线是对久经考验的 HVI 引下线的一种补充。例如,耦合点必须在三脚架上确定,无需等电位连接(功能接地导体)。这就简化了安装方案,从而大大节省了安装时间。

如今,建筑物的屋顶通常是最后的安装层。尽管可能存在雷击危险,但管道、电气和信息技术系统以及光伏设备都安装在屋顶表面。所有这些系统都与建筑物内部有导电连接。因此,部分雷电流也会到达建筑物内部,影响甚至破坏敏感的电气或电子设备。隔离的接闪装置可防止部分雷电流进入建筑物内部。

HVI light 引下线是用于保持平顶屋面间隔距离的系统。HVI light 引下线的耐高压绝缘层可以防止不受控制的闪络,例如,穿过屋顶覆盖物到下面的金属或电气部件。

高压绝缘 HVI light 引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。
适合等效间隔距离 s ≤ 45 cm(在空气中)或 s ≤ 90 cm(在固体建筑材料中)的使用环境。

HVI light 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。

必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。

HVI light 引下线(整卷 100m)

HVI light引下线,整卷100 m,尺寸(直径约800 mm,宽度约485 mm),附带一个内六角扳手。

1 Product

Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR

GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

HVI light引下线,铜,(整卷)
系统用于平屋顶保持隔离距离。
高压绝缘的HVI light引下线可以避免不受控的闪络
传导到屋顶下面的金属或电气部件。
根据IEC 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离。
等效隔离距离,s ≤ 45 cm(空气环境),
或s ≤ 90 cm(固体环境)。
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: PE
线缆颜色: 深灰色 ●
线缆直径: 20 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI LI 45 20 L100M GR
货号: 819125
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 PE
线缆颜色 深灰色
RAL色号 相似于 7000
线芯截面积 19 mm2
等效隔离距离 s (空气环境) ≤ 45 cm
线缆直径 20 mm
护套特性 抗紫外线,抗风雨
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819125 was added to Notepad.

Product 819125 was added to the cart.


HVI light引下线(指定长度)

HVI light引下线,指定长度(最长70 m),纸箱包装运输。
订货时,请注明线缆长度(最小起订长度为6 m,以0.5 m为单位递增)。

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

HVI light引下线,铜,(指定长度)
系统用于平屋顶保持隔离距离。
高压绝缘的HVI light引下线可以避免不受控的闪络
传导到屋顶下面的金属或电气部件。
根据IEC 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离。
等效隔离距离,s ≤ 45 cm(空气环境),
或s ≤ 90 cm(固体环境)。
指定长度,从6 m到70 m
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: PE
线缆颜色: 深灰色 ●
线缆直径: 20 mm
最小起订长度 (l1): 6 m
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI LI 45 20 L .. GR
货号: 819129
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 PE
线缆颜色 深灰色
RAL色号 相似于 7000
线芯截面积 19 mm2
等效隔离距离 s (空气环境) ≤ 45 cm
线缆直径 20 mm
护套特性 抗紫外线,抗风雨
最小起订长度 (l1) 6 m
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top