Erdung und Potentialausgleich fürs Einfamilienhaus
Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist die Grundlage für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Einfamilienhaus. Sie leitet den Blitzstrom in die Erde, wo er keinen Schaden anrichten kann. Das ist für Neubauten und Bestandsgebäude gleichermaßen wichtig. Die Erdung sorgt somit auch dafür, dass die Bewohner vor gefährlich hohen Spannungen geschützt sind.
Schenken Sie der Planung und Ausführung der Erdungsanlage genügend Aufmerksamkeit, denn Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase können Eigentümer nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigieren lassen.
![](/sites/default/files/media/images/2024-01/EFH-EB-Tiefenerder_1600x900.jpg)
![](/sites/default/files/media/images/2024-01/EFH-EB-Ringerder_1600x900.jpg)
Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Einfamilienhäuser.
Gerade bei Wohngebäuden ohne Keller bietet sich zur schnellen Installation eines normativen Erdungssystems die Variante mit Tiefenerdern an. Diese lässt sich schnell und einfach installieren. Speziell hierfür wurde das Erdungsset zur Erstellung einer Basiserdungsanlage mit niederimpedantem Erdungsanschluss – ohne kombinierte Potentialausgleichsanlage – konzipiert.
Bei der Verwendung von zwei Erdungssets kann zusätzlich eine kombinierte Potentialausgleichsanlage errichtet und damit die Grundlage für ein äußeres Blitzschutzsystem geschaffen werden.
Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Einfamilienhäuser.
Wenn durch den Kelleraushub bereits ein Graben um das Gebäude existiert, kann ein Ringerder ohne Mehraufwand erdfühlig verlegt werden
Eine Erdungsanlage kann mit Ringerder ohne kombinierten Potentialausgleich erfolgen, sofern die normativen Bedingungen für den Verzicht auf die kombinierte Potentialausgleichsanlage erfüllt sind (s. Formblatt zur Planung einer Erdungsanlage für Einfamilienhäuser). Der Ringerder wird als geschlossener Ring um die bauliche Anlage verlegt. Dabei ist eine Maschenweite von max. 20 m x 20 m einzuhalten.
DEHN empfiehlt für ein Standardwohngebäude die Errichtung einer Erdungsanlage mit niederimpedanter Anschlussmöglichkeit (L-Anordnung zusätzlich im Beton), um für zukünftige Veränderungen der Elektroinstallation vorbereitet zu sein. Sofern ein äußeres Blitzschutzsystem errichtet wird, ist eine kombinierte Potentialausgleichsanlage (zusätzlicher, geschlossener Ring im Beton) zwingend vorgeschrieben.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46688694/HDVORSCHAU/620030.jpg)
620030
Hammereinsatz für Tiefenerder
Pobijaki do młota udarowego do wbijania prętów uziemiających. Wersja do młotów SDS-max (okrągły 18 x 175 mm).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46688741/HDVORSCHAU/620002.jpg)
620002
Schlagkopf für Tiefenerder
Schlagkopf zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handschlegl. Ausführung für Tiefenerder D20 mm.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46780589/HDVORSCHAU/578370.jpg)
578370
Durchgangsprüfer EP
Tester ciągłości galwanicznej do pomiaru prądem testowym 200 mA rezystancji np. w zwodach, przewodach odprowadzających i instalacjach uziemiających zgodnie z normą DIN 18014.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46690648/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540250
UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell
UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46690625/HDVORSCHAU/365250_064295.jpg)
365250
UNI-Falzklemme
UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46690683/HDVORSCHAU/540263_1.jpg)
540263
UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46689339/HDVORSCHAU/540100.jpg)
540100
Antennen-Bandrohrschelle
Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden von Rohren in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46686134/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860335
Bandstahl, NIRO V4A
Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47033159/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Rundstahl, NIRO V4A
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46674783/HDVORSCHAU/391079.jpg)
391079
MV-Klemme mit Arretiernase
Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46673878/HDVORSCHAU/860130_teil.jpg)
860115
Anschlussfahne V4A für äußeren Blitzschutz
Runddraht Rd 10 mm (V4A) nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46691878/HDVORSCHAU/557125.jpg)
557125
Korrosionsschutzbinde mit Perforation
Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46686080/HDVORSCHAU/810335.jpg)
852335
Bandstahl
Stahlband St/tZn nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47033097/HDVORSCHAU/800008_teil.jpg)
800010
Runddraht
Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46687842/HDVORSCHAU/308025.jpg)
308025
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme St/tZn nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46689436/HDVORSCHAU/563200.jpg)
563200
Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene K12 nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/47085175/HDVORSCHAU/478011.jpg)
478011
Erdungsfestpunkt
Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach DIN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46687300/HDVORSCHAU/478530.jpg)
478530
Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne
Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46690648/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540250
UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell
UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46690625/HDVORSCHAU/365250_064295.jpg)
365250
UNI-Falzklemme
UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46690683/HDVORSCHAU/540263_1.jpg)
540263
UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46689339/HDVORSCHAU/540100.jpg)
540100
Antennen-Bandrohrschelle
Antennen-Bandrohrschelle nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden von Rohren in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
Mit Sicherheit normgerecht
Die DIN 18014 legt Mindestanforderungen für die Planung, Umsetzung und Dokumentation von Erdungsanlagen in Gebäuden fest.
Zur NormDownloads
Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 9.8 MB |
Broschüre | Anwendungshilfe DIN 18014 | Anwendungshilfe des ZVEH zur DIN 18014:2023-06 | .pdf 2.8 MB |
Broschüre | Leitfaden | In 10 Schritten zur richtigen Erdungsanlage nach DIN 18014 im Wohnbau | .pdf 13 MB |
Broschüre | Wohngebäude optimal schützen | Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz bei Neubau und Renovierung | .pdf 19 MB |
Flyer | Erdungsset mit Tiefenerdern | Wohngebäude zukunftsfähig erden | .pdf 523 KB |
Formblatt | Planung | der Erdungsanlage für Ein- und Mehrfamilienhäuser nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 4.2 MB |
Formblatt | Dokumentation und Durchgangsmessung | der Erdungsanlage nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 1.4 MB |
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-01/MockUp_Wohngebaeudeposter_0124.jpg?h=6da14a15&itok=gzv6upKy)
Jetzt bestellen:
Auswahl-Poster für das Einfamilienhaus
Gerne senden wir Ihnen ein Auswahl-Poster mit unseren Produkten in den Bereichen Überspannungsschutz und Erdung zur Erfüllung der Normen DIN VDE 0100-443/-534 und DIN 18014 zu.
Zur BestellungDEHNacademy
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2021-02/online-seminar_1200-austin-distel-pks3hczmyts-unsplash.jpg?itok=yFqCr-yV)
Basiswissen
Blitzschutz | Erdung
In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei der Planung einer Äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.
Dauer 15 min.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-11/dehn-seminare_webinar-erdung_1200x675.jpg?itok=vnwyvAwn)
Erdungsanlage für Wohngebäude
Die Erdungsanlage ist der grundlegende Baustein der Elektroinstallation. Im Seminar lernen Sie, wie Sie die Erdungsanlage normgerecht planen und errichten und bekommen wertvolle Hinweise zu den Themen Messung und Dokumentation.
Expertenwissen
Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.
Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich für Einfamilienhäuser?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support