Pobijaki do młota udarowego do prętów uziemiających
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46688617/HDVORSCHAU/620005a1_16_9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46688617/HDVORSCHAU/620005a1_16_9.jpg)
Do uziomów pionowych typu Z + AZ.
Ø20 mm (pin Ø12 mm art. nr 620...) albo
Ø25 mm (pin Ø15 mm art. nr 625...)
W przypadku typów Atlas Copco możliwe jest kilka wykonań nasadki. Zwrócić uwagę przy zamawianiu.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46688618/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46688618/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
Part No. 620005 HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027039, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.07 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | BHF 30 |
Nasadka | round Ø27 x 80 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 200 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Special hammer insert Part No. 620 039 for earth rods Part No. 620 902 TYPE AZ StSt (V4A). |
Part No. 625005 HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
GTIN 4013364027046, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.05 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | BHF 30 |
Nasadka | round Ø27 x 80 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 200 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | S, Z |
Special hammer insert Part No. 620 039 for earth rods Part No. 620 902 TYPE AZ StSt (V4A). |
Part No. 620009 HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118119, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 and EH 22/400 |
Nasadka | round Ø27 x 80 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 260 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625009 HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
GTIN 4013364118126, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 and EH 22/400 |
Nasadka | round Ø27 x 80 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 260 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Part No. 620007 HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027084, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Nasadka | hexagon SW22 x 108 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 240 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625007 HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027091, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.03 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard) |
Nasadka | hexagon SW22 x 108 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 240 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Part No. 620008 HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066151, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Nasadka | hexagon SW25 x 108 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 240 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625008 HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
GTIN 4013364066144, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE |
Nasadka | hexagon SW25 x 108 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 240 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Part No. 620019 HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027008, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.98 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Nasadka | hexagon SW28 x 160 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 350 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625019 HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
GTIN 4013364027015, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.08 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS |
Nasadka | hexagon SW28 x 160 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 350 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Part No. 620010 HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364244764, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | TT, PRO, MK1 |
Nasadka | hexagon SW32 x 160 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 350 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625010 HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
GTIN 4013364157613, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.25 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | TT, PRO, MK1 |
Nasadka | hexagon SW32 x 160 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 350 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 620029 HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066113, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.43 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | GSH 27 / TE 3000 AVR (do modelu 2021) / K 2628 H |
Nasadka | hexagon SW28 (1 1/8'') |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 250 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625029 HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
GTIN 4013364066120, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | GSH 27 / TE 3000 AVR (do modelu 2021) / K 2628 H |
Nasadka | hexagon SW28 (1 1/8'') |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 250 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Part No. 620031 HE TE 20 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244849, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.13 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | vibration / impact hammer with TE-S adapter |
Nasadka | hexagon SW22 |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 280 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Part No. 625031 HE TE 25 TES VH HI STBLANK
GTIN 4013364244856, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | vibration / impact hammer with TE-S adapter |
Nasadka | hexagon SW22 |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 280 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Part No. 620030 HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244818, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | vibration / impact hammer with SDS-max adapter |
Nasadka | round Ø18 x 175 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 13 x 50 mm |
Długość | 260 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 20 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z, AZ |
Note: It is recommended to use a hammer with a minimum striking force of 26 joules. The maximum drive-in depth depends on the soil conditions. |
Part No. 625030 HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
GTIN 4013364244825, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Wykonanie | vibration / impact hammer with SDS-max adapter |
Nasadka | round Ø18 x 175 mm |
Materiał | St/bare |
Otwór (d1 x l1) | 16 x 55 mm |
Długość | 260 mm |
Średnica pręta uziemiającego | 25 mm |
Typ pręta uziemiającego | Z |
Note: It is recommended to use a hammer with a minimum striking force of 26 joules. The maximum drive-in depth depends on the soil conditions. |