Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski uziemiające UNI

Do integracji systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych, z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym (kolor przewodu ewentualnie czarny) i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym.
Płytka stykowa (element pośredni) wykonana ze stali nierdzewnej umożliwia łączenie przewodów z różnych materiałów (miedź, aluminium, stal ocynkowana ogniowo i stal nierdzewna) do zwykłych systemów montażowych, np. wykonanych z aluminium, bez występowania korozji stykowej.

Ze śrubą z łbem młotkowym M8 i nakrętką samohamowną

2 Products

Part No. 540249 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A

GTIN 4013364512320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.02 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI ze śrubą z łbem młotkowym M8 x 25 mm, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji
systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych
z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M8 x 25mm i nakrętką samohamowną
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
Nr kat.: 540249
lub podobny.

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba śruba z łbem młotkowym M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540249 was added to Notepad.

Product 540249 was added to the cart.

Part No. 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A

GTIN 4013364138650, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI ze śrubą z łbem młotkowym M8 x 30 mm, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji
systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych
z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M8 x 30 mm i nakrętką samohamowną
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
Nr kat.: 540250
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba śruba z łbem młotkowym M8 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540250 was added to Notepad.

Product 540250 was added to the cart.


Ze śrubą z łbem młotkowym M10 i nakrętką samohamowną

2 Products

Part No. 540260 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A

GTIN 4013364138667, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI ze śrubą z łbem młotkowym, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji systemów montażowych
np. instalacji fotowoltaicznych, z
połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M10 i nakrętką samohamowną
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
Nr kat.: 540260
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba śruba z łbem młotkowym (23 x 11 mm), M10 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540260 was added to Notepad.

Product 540260 was added to the cart.

Part No. 540262 UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A

GTIN 4013364449237, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.50 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI ze śrubą z łbem młotkowym, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji systemów montażowych
z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M10 i nakrętką samohamowną
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
Nr kat.: 540262
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba Śruba z łbem młotkowym (31 x 13 mm), M10 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540262 was added to Notepad.

Product 540262 was added to the cart.


Mit Flachrundschraube M10 und Sperrzahnmutter

1 Product

Part No. 540263 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A

GTIN 4013364449244, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.76 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI z płytką stykową i podwójną płytką dociskową, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji systemów montażowych
z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M10 i nakrętką samohamowną
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2

Producent: DEHN
Typ: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
Nr kat.: 540263
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba eM10 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna

Product 540263 was added to Notepad.

Product 540263 was added to the cart.


Płytka stykowa i podwójna płytka dociskowa (osobno) z kwadratowym otwore na śrubę M8

1 Product

Part No. 540251 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A

GTIN 4013364138674, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.88 g, PU: 100.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI, płytka stykowa i podwójna płytka dociskowa, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji
systemów montażowych np.
instalacji fotowoltaicznych z
połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
bez śruby i nakrętki M8
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2

Producent: DEHN
Typ: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
Nr kat.: 540251
lub podobny.

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2

Product 540251 was added to Notepad.

Product 540251 was added to the cart.


Płytka stykowa i podwójna płytka dociskowa (osobno) z kwadratowym otwore na śrubę M10

1 Product

Part No. 540261 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A

GTIN 4013364138681, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.52 g, PU: 100.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk uziemiający UNI, płytka stykowa i podwójna płytka dociskowa, stal nierdzewna
Zaciski uziemiające do integracji
systemów montażowych np.
instalacji fotowoltaicznych z
połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym
i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
ze śrubą M10 i nakrętką samohamowną
Materiał zacisku: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2

Producent: DEHN
Typ: KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
Nr kat.: 540261
lub podobny.

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2

Product 540261 was added to Notepad.

Product 540261 was added to the cart.


back to top