Part No. 563200 PAS 11AK
GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Material szyny stykowej | miedź cynowana |
Przekrój | 30 mm2 |
Mocowanie | [2x] 6 x 8 mm |
Spełnia wymagania normy | PN-EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 563201 PAS 11AK UV
GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Material szyny stykowej | Cu /gal Sn |
Przekrój | 30 mm2 |
Mocowanie | [2x] 6 x 8 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |