Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski łączące do zbrojenia

Zaciski do łączenia stalowych siatek zbrojeniowych lub zbrojenia z drutami lub płaskownikami

Układ:
(II) = równoległy
(+) = krzyżowy

Details

Obraz 2: Zacisk kabłąkowy art. nr 308 045
lorem ipsum
Obraz 5: Zacisk łączący art. nr 308 035
lorem ipsum
Obraz 1: Średnica prętów zbrojeniowych.
Lit.: Stal do zbrojenia betonu zgodnie z normą DIN EN 10080:2005.
lorem ipsum
Obraz 4: Zacisk kabłąkowy z końcówką kablową
lorem ipsum
Obraz 3: Zacisk kabłąkowy art. nr 308 046
lorem ipsum

Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych

1 Product

Part No. 308025 VK A UNI ST

GTIN 4013364035881, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski łączące do zbrojenia, stal HDG
Zaciski łączące, do zbrojenia do łączenia stalowych siatek zbrojeniowych
lub zbrojenia z drutami okrągłymi,
do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku (drut / drut): (+) 6-10 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+) 6-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): (II) 30 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 9 kA

Producent: DEHN
Typ: VK A UNI ST
Nr kat.: 308025
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku (drut / drut) (+) 6-10 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+) 6-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) (II) 30 / 30 mm
Śruba di M10 x 25 mm
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 9 kA

Product 308025 was added to Notepad.

Product 308025 was added to the cart.


Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych

1 Product

Part No. 308026 VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN

GTIN 4013364035874, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 111.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski łączące do zbrojenia, stal HDG
Zaciski łączące, do zbrojenia do łączenia stalowych siatek zbrojeniowych
lub zbrojenia z płaskownikami,
do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+) 6-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): (+ / II) 30 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 13 kA

Producent: DEHN
Typ: VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
Nr kat.: 308026
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+) 6-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) (+ / II) 30 / 30 mm
Śruba di M10 x 25 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 13 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308026 was added to Notepad.

Product 308026 was added to the cart.


Do połączeń T-kształtnych i krzyżowych

Uwaga: Zalecany moment dokręcania ≥ 10 Nm.

1 Product

Part No. 308030 VK A R22 F40 STBL

GTIN 4013364030749, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski łączące do zbrojenia, stal/bez powłoki
Zaciski łączące, do zbrojenia do łączenia stalowych siatek zbrojeniowych
lub zbrojenia z płaskownikami,
do połączeń T-kształtnych i krzyżowych.
Materiał: St/niepokryta
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+) 6-22 / 30-40 mm
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Producent: DEHN
Typ: VK A R22 F40 STBL
Nr kat.: 308030
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/niepokryta
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+) 6-22 / 30-40 mm
Śruba di M10 x 40 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 1,0 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308030 was added to Notepad.

Product 308030 was added to the cart.


Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych z ramą zaciskową

Do przyłączeń elastycznych drutów okrągłych lub wypustów uziemiających z jednoczesnym mocowaniem w szalunku.

1 Product

Part No. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.60 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski łączące do zbrojenia, stal/bez powłoki
Zaciski łączące, do zbrojenia, do łączenia zbrojenia z przewodami okrągłymi
do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
z ramą zaciskową do elastycznego przyłączania
drutów okrągłych lub do wypustów uziemiających z
jednoczesnym mocowaniem w szalunku
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+) 6-22 / 40 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 1,0 kA

Producent: DEHN
Typ: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Nr kat.: 308035
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+) 6-22 / 40 mm
Śruba di M10 x 60 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 1,0 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308035 was added to Notepad.

Product 308035 was added to the cart.


Zacisk kabłąkowy od dużych średnic

1 Product

Part No. 308045 BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364124455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 266.50 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk kabłąkowy od dużych średnic, stal/bez powłoki
Zaciski łączące, do zbrojenia Zaciski kabłąkowe do dużych średnic
do łączenia zbrojenia z drutami okrągłymi
do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): (II) 16-48 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (II) 16-48 / 30-40 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 16 kA

Producent: DEHN
Typ: BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
Nr kat.: 308045
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) (II) 16-48 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (II) 16-48 / 30-40 mm
Śruba Śruba strzemieniowa M10 x 48 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 16 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308045 was added to Notepad.

Product 308045 was added to the cart.


Zacisk kabłąkowy od dużych średnic z dwoma dodatkowymi ramami zaciskowymi

Do połączeń krzyżowych drutów okrągłych (6-10 mm) lub do mocowania z jednoczesnym przyłączeniem wypustów uziemiających.

1 Product

Part No. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 292.40 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski łączące, zacisk kabłąkowy, stal/bez powłoki
Zaciski łączące, do zbrojenia Zaciski kabłąkowe do dużych średnic
do łączenia zbrojenia z drutami okrągłymi
do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
z ramą zaciskową do elastycznego przyłączania
drutów okrągłych lub do wypustów uziemiających z
jednoczesnym mocowaniem w szalunku
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (II) 16-48 / 30-40 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 9,9 kA

Producent: DEHN
Typ: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Nr kat.: 308046
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (II) 16-48 / 30-40 mm
Śruba Śruba strzemieniowa M10 x 48 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,9 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308046 was added to Notepad.

Product 308046 was added to the cart.


Zaciski MAXI MV

Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych.

1 Product

Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL

GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski MV MAXI stal/bez powłoki
Zaciski MV MAXI
do łączenia do zbrojenia
za pomocą drutów okrągłych do połączeń T-kształtnych, krzyżowych
i równoległych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 10,2 kA

Producent: DEHN
Typ: MAMVK 8.16 15.25 STBL
Nr kat.: 308040
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) (+/II) 8-16 / 15-25 mm
Śruba di M12 x 65 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 10,2 kA
Certyfikaty UL 467
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308040 was added to Notepad.

Product 308040 was added to the cart.


Zaciski MV ze śrubą z łbem sześciokątnym

Gwint w podstawie.

2 Products

Part No. 390050 MVK 8.10 SKM10X30 STTZN

GTIN 4013364095991, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 101.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV ze śrubą z łbem sześciokątnym, stal HDG
Zaciski połączeniowe MV do uniwersalnego stosowania
jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
do drutów okrągłych
wytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym
przetestowany zgodnie z EN 62561-1
ze śrubą z łbem sześciokątnym i gwintem w podstawie
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA

Producent: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Nr kat.: 390050
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Śruba di M10 x 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 390050 was added to Notepad.

Product 390050 was added to the cart.

Part No. 391050 MVK 10 SKM10X35 STTZN

GTIN 4013364087064, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV ze śrubą z łbem sześciokątnym, stal HDG
Zaciski połączeniowe MV do uniwersalnego stosowania
jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
do drutów okrągłych
wytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym
przetestowany zgodnie z EN 62561-1
ze śrubą z łbem sześciokątnym i gwintem w podstawie
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut): 10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 STTZN
Nr kat.: 391050
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut) 10 mm
Śruba di M10 x 35 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 391050 was added to Notepad.

Product 391050 was added to the cart.


Zaciski MV ze śrubą z łbem sześciokątnym i podkładką sprężystą

Gwint w podstawie.

1 Product

Part No. 390550 MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN

GTIN 4013364096042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk MV ze śrubą z łbem sześciokątnym i podkładką sprężystą, stal HDG
Zaciski połączeniowe MV do uniwersalnego stosowania
jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy
do drutów okrągłych
wytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym
przetestowany zgodnie z EN 62561-1
ze śrubą z łbem sześciokątnym, podkładką sprężystą i gwintem w
podstawie
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
Nr kat.: 390550
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Śruba di M10 x 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 390550 was added to Notepad.

Product 390550 was added to the cart.


Złącza równoległe ze śrubą z łbem grzybkowym

2 Products

Part No. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 163.16 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik równoległy z jedną śrubą, stal/bez powłoki
Łącznik równoległy do łączenia dwóch przewodów w układzie równoległym.
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): 6-22 / 6-22 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 6,1 kA

Producent: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
Nr kat.: 306121
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) 6-22 / 6-22 mm
Śruba e M10 x 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 6,1 kA

Product 306121 was added to Notepad.

Product 306121 was added to the cart.

Part No. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.12 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik równoległy z jedną śrubą, stal HDG
Łącznik równoległy do łączenia dwóch przewodów w układzie równoległym.
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 6-22 / 6-22 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 6,1 kA

Producent: DEHN
Typ: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Nr kat.: 306122
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 6-22 / 6-22 mm
Śruba e M10 x 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 6,1 kA

Product 306122 was added to Notepad.

Product 306122 was added to the cart.


back to top