Technika ACI
Zapewnia niezawodną i długotrwałą ochronę przed przepięciami.
W dobie cyfryzacji, transformacji energetycznej i coraz bardziej złożonych parametrów sieci, znalezienie odpowiedniego zabezpieczenia przed przepięciami staje się coraz trudniejsze. Tymczasem - zwłaszcza w przemyśle - zwarcia mogą prowadzić do poważnych strat finansowych spowodowanych przestojami, utratą danych i przerwami w produkcji.
Innowacyjna technika Advanced Circuit Interruption (ACI) firmy DEHN niezawodnie chroni instalacje przed takimi awariami. Podczas gdy standardowe zabezpieczenia nadprądowe wymagają skomplikowanego wymiarowania, nasze specjalnie opracowane moduły ACI zawierają kombinację wyłącznika i iskiernika. Udar płynie tylko przez najwęższy punkt, który zawsze jest odpowiednio zwymiarowany, eliminując kosztowne błędy związane z ręcznym wymiarowaniem.
Dzięki technice ACI zewnętrzne dobezpieczenie staje się zbędne, co pozwala zaoszczędzić koszty przewodów niezbędnych do prawidłowego montażu. Użytkownik zyskuje więcej miejsca w rozdzielnicy, większą swobodę podczas montażu i niezawodną ochronę instalacji.
Do rodziny produktów ACI
ACI oznacza bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Nasza nowa technika ACI eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego dobezpieczenia. Jest to możliwe dzięki kombinacji wyłącznika i iskiernika wewnątrz modułów ochronnych. Łączy w sobie niezbędną ochronę przepięciową z dobezpieczeniem. Prąd jest przerywany, gdy tylko łuk elektryczny dostanie się do komory gaszeniowej. Udar przepięciowy jest przewodzony tylko w najwęższym punkcie, który zawsze jest odpowiednio zwymiarowany.
Ponieważ proces ten jest szybszy niż w przypadku zwykłych bezpieczników, w przypadku zwarcia podłączone przewody są poddawane znacznie mniejszym obciążeniom. Dlatego też przekrój przewodu miedzianego można ograniczyć do 16 lub 6 mm², w zależności od typu ogranicznika.
Wszystkie zalety w skrócie
Pewne wymiarowanie
Dzięki innowacyjnej technice ACI firmy DEHN można zapomnieć o czasochłonnym procesie wymiarowania dobezpieczenia, selektywności i przekroju przewodu przyłączeniowego. Zintegrowana kombinacja wyłącznika i iskiernika jest idealnie dopasowana do ogranicznika, co eliminuje konieczność stosowania dobezpieczenia, minimalizuje ryzyko błędów w wymiarowaniu i zapewnia optymalną dostępność instalacji.
Zgodność z normami
Zgodnie z normą IEC 60364-5-53 całkowita długość wszystkich przewodów pomiędzy miejscami przyłączenia kombinacji SPD nie może być dłuższa niż 0,5 metra. Dzięki zastosowaniu kombinacji wyłącznika i iskiernika w naszych ogranicznikach ACI użytkownik oszczędza na przewodzie. Ułatwia to także zachowanie maksymalnej długości.
Oszczędność miejsca
Ograniczniki typu 1 i typu 2 z techniką ACI firmy DEHN posiadają wbudowany moduł zabezpieczenia nadprądowego. W rezultacie zewnętrzne dobezpieczenie i rozłącznik bezpiecznikowy nie są już konieczne. Dzięki temu można zaoszczędzić cenną przestrzeń montażową w rozdzielnicy.
Wygoda
Nasze kompaktowe rozwiązanie systemowe zapewnia dużą swobodę podczas montażu. Wyjątkowo mały przekrój przyłącza, wynoszący zaledwie 6 mm² (typ 2) lub 16 mm² Cu (typ 1) umożliwia zastosowanie krótszych przewodów. Ponadto brak konieczności stosowania oddzielnego dobezpieczenia pozwala zaoszczędzić na materiale, czasie i kosztach przewodów.
Wytrzymałość
Moduły ACI są szczególnie odporne na zakłócenia w instalacji lub wahania tolerancji, a tym samym zapewniają długotrwałą ochronę instalacji. Ponadto są odporne na przepięcia dorywcze (TOV) i nie występuje w nich prąd upływu, co dodatkowo wydłuża okres ich eksploatacji.
Niezawodność
Moduły ACI cechują się wyjątkową trwałością i skutecznie przerywają nawet mniejsze prądy zwarciowe w możliwie najkrótszym czasie dzięki zintegrowanej kombinacji wyłącznika i iskiernika. To sprawia, że ograniczniki ACI są wyjątkowo niezawodnymi modułami ochronnymi w porównaniu ze standardowym rozwiązaniami bezpiecznikowymi i ograniczają czas przestojów instalacji, zapewniając jej maksymalną dostępność.
Spokojnie.
Oto technika DEHN ACI.
Zapomnij o czasochłonnym wymiarowaniu dobezpieczenia! Nasze ograniczniki typu 1 i typu 2 z techniką ACI są wyposażone w kombinację wyłącznika i iskiernika. Takie rozwiązanie ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, umożliwia różnorodny montaż i podnosi poziom dostępności instalacji. Tak właśnie w DEHN rozumiemy rozwiązania skonstruowane w myśl zasady „zero zmartwień”.
Do pobrania
Więcej informacji na temat techniki ACI znajdziesz tutaj.
Biała Księga | Technika ACI (EN) | Innowacyjna koncepcja SPD | .pdf 2.2 MB |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej technice ACI?
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące techniki ACI. Zadzwoń do nas pod numer +48 22 299-60-40 do 41 lub wyślij nam wiadomość e-mail. Czekamy na wiadomość od Ciebie!
[email protected] tel. +48 22 299-60-40 do 41