Spokojnie.
Oto DEHNventil ACI.
Zasada „zero zmartwień” firmy DEHN:
DEHNventil ACI to połączenie bezpieczeństwa pracy, zgodności z normami i maksymalną dostępnością instalacji.
Ochrona przepięciowa nigdy nie była tak prosta i niezawodna. Gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć DEHNventil ACI (typ 1 + typ 2 + typ 3) zapewnia bezpieczeństwo na wejściu linii zasilającej do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia. Dzięki temu innowacyjna technika ACI (Advanced Circuit Interruption) jest po raz pierwszy dostępna w ogranicznikach typu 1.
Innowacyjne rozwiązania szczegółowe, takie jak funkcja automatycznego odłączania z optycznym wskaźnikiem odłączenia napięcia, opcja wymiany modułów na trzy sposoby czy też przyłączanie za pomocą zawsze takiego samego przekroju przewodu przyłączeniowgo 16 mm² Cu, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.
Dane techniczneWszystkie zalety w skrócie
Innowacyjna koncepcja montażu zapewniająca bezpieczniejszą pracę
Funkcja automatycznego, elektrycznego odłączenia modułu zabezpieczającego w przypadku jego uszkodzenia sprawia, że moduł można bezpiecznie wymienić w trakcie pracy rozdzielnicy, zgodnie z przepisami BHP. Moduł ochronny można również wyjąć z boku lub z przodu. Umożliwia to bezpieczną wymianę modułu niezależnie od sposobu montażu ogranicznika.
Zgodność z wymogami normatywnymi: nic prostszego
Brak dobezpieczenia i bezpośredni montaż na uziemionej szynie DIN lub szynie zbiorczej ułatwiają zachowanie określonej w normie długości przewodu do 0,5 m.
Potrójne bezpieczeństwo
Zapomnij o czasochłonnym procesie wymiarowania dobezpieczenia, selektywności i przekroju przewodu przyłączeniowego. W nowym ograniczniku DEHNventil ACI wbudowano kombinację wyłącznika i iskiernika, która jest idealnie dopasowana do ogranicznika, co eliminuje konieczność stosowania dobezpieczenia, minimalizuje ryzyko błędów w wymiarowaniu, a do wykonania okablowania zawsze wystarczy miedziany przewód o przekroju 16 mm².
Wygodny montaż
Kompaktowe rozwiązanie systemowe zapewnia nie tylko dużą swobodę podczas montażu, lecz również dowolność podczas pozycjonowania i podłączania ogranicznika przepięć. W jednym urządzeniu zintegrowaliśmy przełącznik i iskiernik, co pozwala oszczędzić cenną przestrzeń montażową i umożliwia swobodny montaż na szynie DIN, szynie zbiorczej lub ścianie szafy rozdzielczej.
Wysoka niezawodność instalacji
Bezpieczne odłączenie modułu ochronnego od źródła zasilania oznacza, że instalacja może działać dalej nawet podczas prac serwisowych. Konserwację można przeprowadzić bez konieczności przerywania pracy, dzięki czemu można uniknąć kosztownych przestojów. Ponadto DEHNventil ACI posiada doskonałe parametry pracy (obciążalność prądem piorunowym 100 kA / wytrzymałość na prąd zwarciowy 100 kA) w połączeniu z najlepszą możliwą ochroną (certyfikacja typu 1+2+3 z ochroną urządzeń końcowych).
Szybka, łatwa i niezawodna konserwacja
Informacja o stanie ogranicznika przepięć DEHNventil ACI jest przesyłana poprzez wbudowany zestyk zdalnej sygnalizacji (FM). W przypadku wystąpienia usterki funkcja odłączania izoluje moduł ochronny od podstawy, a tym samym w bezpieczny sposób - od źródła zasilania. Jest to optycznie sygnalizowane ze wszystkich czterech stron ogranicznika i zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, którzy przeprowadzają prace konserwacyjne.
Cechy produktu w skrócie
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-07/dehnventil_aci_cechy.png?itok=BkDCCSqm)
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-02/DVACI_Verigeung%20Bild_optimiert.png?itok=BfZt_bQr)
Maksymalna niezawodność instalacji: DEHNventil ACI
Od ponad 100 lat marka DEHN jest synonimem innowacji i postępu technicznego. Dzięki ogranicznikom CI i ACI firma DEHN stworzyła zajmujące niewiele miejsca rozwiązania systemowe w zakresie nowoczesnej ochrony przepięciowej. CI (Circuit Interruption) oznacza, że optymalnie zwymiarowany bezpiecznik jest już wbudowany w SPD (Surge Protective Device). Dzięki technice ACI (Advanced Circuit Interruption) wprowadzonej w 2018 roku bezpiecznik ten został zastąpiony kombinacją wyłącznika i iskiernika. Te innowacyjne funkcje sprawiają, że DEHNventil ACI jest najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Oto przegląd naszych ograniczników z rodziny DEHNventil:
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2024-07/tabela_porownawcza_dehnventil_0.png?itok=95m473lv)
Zasada „zero zmartwień” firmy DEHN
Technika ACI: Maksymalne bezpieczeństwo w rozdzielnicy
Zapomnij o czasochłonnym wymiarowaniu! Nasze ograniczniki typu 1 i typu 2 z techniką ACI mają wbudowaną kombinację wyłącznika i iskiernika, która zastępuje standardowe dobezpieczenie. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo, umożliwia swobodną instalację i podnosi poziom dostępności instalacji.
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
Technika DEHN ACI firmy DEHN
- Niezawodność i dostępność systemu na najwyższym poziomie
- Pewność wymiarowania i oszczędność miejsca poprzez eliminację konieczności stosowania oddzielnego dobezpieczenia
- Wydłużony okres eksploatacji ze względu na wysoką odporność na przepięcia dorywcze oraz brak prądu upływu
- Łatwy montaż dzięki mniejszemu przekrojowi przewodu przyłączeniowego
Wymiana modułu ochronnego
Warianty produktu
Dostępność: koniec roku 2024.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46659909/HDVORSCHAU/961405_o.Zul..jpg)
961405
DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)
Czterobiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć DEHNventil ACI M TNS, typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11 na bazie iskierników z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem. Maksymalna dostępność instalacji dzięki technice ograniczenia prądów następczych RADAX Flow. Umożliwia ochronę urządzenia końcowego.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46659901/HDVORSCHAU/961305_o.Zul.jpg)
961305
DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)
Trójbiegunowy kombinowany ogranicznik przepięć DEHNventil ACI M TNC, typu 1 + typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11 na bazie iskierników z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem. Maksymalna dostępność instalacji dzięki technice ograniczenia prądów następczych RADAX Flow. Umożliwia ochronę urządzenia końcowego.
Do pobrania
Folder | DEHNventil ACI | Bezpieczeństwo pracy i maksymalna dostępność instalacji | .pdf 4.3 MB |
Masz pytania dotyczące
DEHNventil ACI?
Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące nowego DEHNventil ACI.
Zadzwoń do nas pod numer +48 22 299-60-40 do 41 lub wyślij wiadomość e-mail.
Czekamy na wiadomość od Ciebie!
[email protected] tel. +48 22 299-60-40 do 41