DEHNguard ACI
Aby Twoja instalacja działała niezawodnie
Aby Twoja instalacja działała niezawodnie
W ograniczniku DEHNguard ACI kombinacja wyłącznika i iskiernika jest połączona szeregowo z warystorem. Dzięki temu rozwiązaniu pod koniec okresu eksploatacji ogranicznika przepięć ACI każdy prądu zwarciowy jest przerywany przez warystor. Każdy prąd zwarciowy, który mógłby płynąć przez warystor, zostaje przerwany. Oznacza to znacznie większą dostępność i bezpieczeństwo pracy instalacji w porównaniu z standardowymi ogranicznikami typu 2 z zewnętrznym dobezpieczeniem.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-05/DEHNGuard_MP_ACI_3_%2C20785.jpg?itok=edhcJDFj)
Wszystkie zalety w skrócie
Bezpieczne wymiarowanie: wyeliminuj błędy
Dzięki ogranicznikom ACI unikasz błędów konfiguracyjnych popełnionych podczas doboru i wymiarowania odpowiedniego dobezpieczenia. Zwiększa to dostępność Twojej instalacji. Kombinacja wyłącznika i iskiernika jest wbudowana bezpośrednio w ograniczniku i idealnie do niego dopasowana. Wyeliminowany zostaje wysiłek związany z prawidłowym doborem wartości bezpiecznika i selektywności.
Przekrój przewodu przyłączeniowego to tylko 6 mm²: łatwiejszy montaż
Przewód o przekroju zaledwie 6 mm² zawsze wystarczy. Oszczędzasz cenny czas, który w przeszłości spędziłbyś na wymiarowaniu przekroju przewodu przyłączeniowego. Przewód miedziany o przekroju 6 mm² ułatwia montaż, ponieważ promień zginania jest mniejszy, dzięki czemu można użyć krótszego przewodu. Okablowanie wszystkich aktywnych przewodów musi być zabezpieczone przed doziemieniem i zwarciem.
Odporność na przepięcia dorywcze (TOV): popraw dostępność instalacji
Przepięcia dorywcze (np. spowodowane przerwaniem przewodu neutralnego) mogą zniszczyć standardowe ograniczniki przepięć. Ograniczniki ACI mają znacznie lepszą wytrzymałość na przepięcia dorywcze. Poprawia to dostępność instalacji oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na wykonanie napraw.
Brak prądu upływu: wydłuż okres eksploatacji ograniczników
Technika zastosowana w ACI sprawia, że nie występuje prąd upływu. Zapobiega to przedwczesnemu starzeniu się ograniczników przepięć oraz pozwala oszczędzić czas i koszty ich wymiany przed upływem szacowanego okresu użytkowania. Ograniczniki ACI zapobiegają również przypadkowemu zadziałaniu monitoringu izolacji i przyczyniają się do bezpieczeństwa pracy.
Transformacja w branży energetycznej: spełnienie przyszłych wymagań
Sieci zasilające na całym świecie są w trakcie gruntownych przemian. Odnawialne źródła energii wymuszają nowe parametry sieci. Sieci wyspowe i systemy magazynowania energii wpływają na zmianę warunków zwarciowych. Dzięki technice ACI jesteś dobrze przygotowany na przyszłe wymagania.
Cechy ogranicznika DEHNguard ACI
- Napięcie znamionowe AC (UN): 230/400 V
- Najwyższe napięcie trwałej pracy (UC): 275 V
- Znamionowy prąd wyładowczy (In): 20 kA
- Wytrzymałość zwarciowa AC (ISCCR): 25 kA
- Dobezpieczenie: brak
- Napięciowy poziom ochrony (Up): < 1.5 kV
- Minimalna wytrzymałość na przepięcia dorywcze (TOV): 440 V
- Układ: 3+1, 4+0, 3+0, 2+0, 1+1
- Zakres temperatury pracy: -40°C to +80°C
Zasada „zero zmartwień” firmy DEHN
Technika ACI: Maksymalne bezpieczeństwo w rozdzielnicy
Zapomnij o czasochłonnym wymiarowaniu! Nasze ograniczniki typu 1 i typu 2 z techniką ACI mają wbudowaną kombinację wyłącznika i iskiernika, która zastępuje standardowe dobezpieczenie. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo, umożliwia swobodną instalację i podnosi poziom dostępności instalacji.
![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
Technika DEHN ACI firmy DEHN
- Niezawodność i dostępność systemu na najwyższym poziomie
- Pewność wymiarowania i oszczędność miejsca poprzez eliminację konieczności stosowania oddzielnego dobezpieczenia
- Wydłużony okres eksploatacji ze względu na wysoką odporność na przepięcia dorywcze oraz brak prądu upływu
- Łatwy montaż dzięki mniejszemu przekrojowi przewodu przyłączeniowego
Wersje produktu
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661349/HDVORSCHAU/955341_ohne.jpg)
952341
DEHNguard M TT ACI ... FM
Modułowy ogranicznik przepięć z techniką ACI do sieci TT i TN-S (układ 3+1).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661333/HDVORSCHAU/952440.jpg)
952440
DEHNguard M TNS ACI ... FM
Modułowy ogranicznik przepięć z techniką ACI do sieci TN-S.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661317/HDVORSCHAU/952330.jpg)
952330
DEHNguard M TNC ACI 275 FM
Modułowy ogranicznik przepięć z techniką ACI do sieci TN-C.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661394/HDVORSCHAU/955121_ohne.jpg)
952121
DEHNguard M TT 2P ... FM
Modułowy ogranicznik przepięć z techniką ACI do jednofazowych sieci 230 V TT i TN (układ 1+1).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661378/HDVORSCHAU/952220.jpg)
952220
DEHNguard M TN ACI ... FM
Modułowy ogranicznik przepięć z techniką ACI do jednofazowych sieci 230 V TN.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661422/HDVORSCHAU/952100.jpg)
952100
DEHNguard S ACI ... FM
Jednobiegunowy ogranicznik przepięć z techniką ACI składający się z podstawy i modułu ochronnego.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661361/HDVORSCHAU/952342.jpg)
952342
DEHNguard M TT ACI ... FM
Wielobiegunowy ogranicznik przepięć DEHNguard M ACI, typ 2 zgodnie z EN 61643-11, z wbudowaną kombinacją wyłącznika ACI i iskiernika.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661406/HDVORSCHAU/952122.jpg)
952122
DEHNguard M TT ACI ... FM
Wielobiegunowy ogranicznik przepięć DEHNguard M ACI, typ 2 zgodnie z EN 61643-11, z wbudowaną kombinacją wyłącznika ACI i iskiernika.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661244/HDVORSCHAU/942341.jpg)
942342
DEHNguard MP TT ACI ... FM
Wielobiegunowy ogranicznik przepięć DEHNguard MP ACI, typ 2 zgodnie z EN 61643-11, z wbudowaną kombinacją wyłącznika ACI i iskiernika, do sieci TT i TNS.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46661300/HDVORSCHAU/955121_ohne.jpg)
942122
DEHNguard MP TT ACI ... FM
Wielobiegunowy ogranicznik przepięć DEHNguard MP ACI, typ 2 zgodnie z EN 61643-11, z wbudowaną kombinacją wyłącznika ACI i iskiernika.
Do pobrania
Folder | Technika ACI | Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie! | .pdf 450 KB |
Folder | Więcej miejsca w szafce rozdzielczej | Ograniczniki z bezpiecznikiem | .pdf 1.27 MB |
Biała księga (EN) | ACI | an innovative device concept for SPDs | .pdf 2.2 MB |
Masz pytania dotyczące ogranicznika DEHNguard ACI?
Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące ogranicznika DEHNguard ACI.
Zadzwoń do nas pod numer +48 22 299-60-40 do 41 lub wyślij wiadomość e-mail.
Czekamy na wiadomość od Ciebie!
[email protected] tel. +48 22 299-60-40 do 41