Your dashboard services.
Register to access all tools.

Druty okrągłe

Do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających zgodnie z normą PN-EN 62561-2.

Drut DEHNalu

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, półtwardy
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania jako zwód lub przewód odprowadzający w urządzeniach piorunochronnych.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: półtwardy
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI HH R148M
Nr kat.: 840008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry półtwardy
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno montować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na tynku, pod tynkiem albo w tynku, na zaprawie, pod zaprawą albo w zaprawie, na betonie, pod betonem albo w betonie ani w gruncie.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, półtwardy
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania jako zwód lub przewód odprowadzający w urządzeniach piorunochronnych.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: półtwardy
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI HH R21M
Nr kat.: 840108
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry półtwardy
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno montować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na tynku, pod tynkiem albo w tynku, na zaprawie, pod zaprawą albo w zaprawie, na betonie, pod betonem albo w betonie ani w gruncie.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M

GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WEI R148M
Nr kat.: 840018
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno montować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na tynku, pod tynkiem albo w tynku, na zaprawie, pod zaprawą albo w zaprawie, na betonie, pod betonem albo w betonie ani w gruncie.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WEI R21M
Nr kat.: 840028
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Uwaga: Nie wolno montować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na tynku, pod tynkiem albo w tynku, na zaprawie, pod zaprawą albo w zaprawie, na betonie, pod betonem albo w betonie ani w gruncie.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 10 mm / 78 mm², Al, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: Al
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 Al WEI R100M
Nr kat.: 840010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał Al
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 35,71 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,028 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 10 kA
Uwaga: Nie wolno montować Al i AlMgSi bezpośrednio (bez separacji) na tynku, pod tynkiem albo w tynku, na zaprawie, pod zaprawą albo w zaprawie, na betonie, pod betonem albo w betonie ani w gruncie.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


Drut DEHNalu z płaszczem z tworzywa sztucznego

Drut z płaszczem z tworzywa sztucznego (bezhalogenowego, odpornego na mróz i odpornego na promieniowanie UV) jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. przy układaniu pod elewacją. Nie nadaje się do układania w gruncie.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², AlMgSi, miękki
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: AlMgSi
Parametry: miękki
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 11 mm
Kolor RAL: szary jasny - 7035

Producent: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Nr kat.: 840118
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał AlMgSi
Parametry miękki
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 11 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNalu, 8 mm / 50 mm², Al, miękki
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Al
Parametry: miękki
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 11 mm
Kolor RAL: szary jasny - 7035

Producent: DEHN
Typ: RD 8 AL WE KM R100M
Nr kat.: 840128
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Al
Parametry miękki
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 11 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 27,77 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 6,4 kA

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


Drut DEHNcupal

Materiał kompozytowy, który jest lżejszy niż miedź i jest przeznaczony
do zastosowań naziemnych jako zwód, przewód odprowadzający lub przewód połączenia wyrównawczego.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut DEHNcupal, 8 mm / 50 mm², Al/Cu, miękki, podatny na skręcanie
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Al / Cu
Parametry: miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Powłoka Cu: min. 0,26 mm

Producent: DEHN
Typ: RD 8 AL CU WEI R110M
Nr kat.: 833008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Al / Cu
Parametry miękki, podatny na skręcanie
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Powłoka Cu min. 0,26 mm
Przewodność ≥ 27,77 (Al) m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,036 (Al) Ω mm2 / m
Uwaga: Drut DEHNcupal można skręcać lub prostować za pomocą prostowarki do drutu.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Drut miedziany

3 Products

Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M

GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut miedziany, 8 mm / 50 mm², Cu, miękki, F20
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Cu
Parametry: miękki F20
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 CU F20 WEI R100M
Nr kat.: 830008
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Parametry miękki F20
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 52,63 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,7 kA

Product 830008 was added to Notepad.

Product 830008 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut miedziany, 8 mm / 50 mm², Cu, miękki, F20
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Cu
Parametry: miękki F20
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 CU F20 WEI R20M
Nr kat.: 830108
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Parametry miękki F20
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 52,63 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,7 kA

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M

GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut miedziany, 8 mm / 50 mm², Cu, półtwardy, F25
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: Cu
Parametry: półtwardy F25
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 CU F25 HH R100M
Nr kat.: 830038
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał Cu
Parametry półtwardy F25
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 52,63 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,019 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 9,7 kA

Product 830038 was added to Notepad.

Product 830038 was added to the cart.


Drut stalowy

Z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 50 µm (ok. 350 g/m2).

4 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 8 mm / 50 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 STTZN R127M
Nr kat.: 800008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,5 kA

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M

GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 8 mm / 50 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 STTZN R50M
Nr kat.: 800028
lub podobny.

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,5 kA

Product 800028 was added to Notepad.

Product 800028 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN R81M
Nr kat.: 800010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN R30M
Nr kat.: 800310
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Drut stalowy prosty, przycięty na długość, w prętach

z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 50 µm (ok. 350 g/m2). Do układania w uzbrojeniu (np. betonowe podpory lub fundamenty).

4 Products

Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000

GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 1000 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L1000
Nr kat.: 800906
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 1 m

Product 800906 was added to Notepad.

Product 800906 was added to the cart.

Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000

GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 2000 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L2000
Nr kat.: 800908
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 2 m

Product 800908 was added to Notepad.

Product 800908 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 300 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L3000
Nr kat.: 800910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 3 m

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy, 10 mm / 78 mm², długość 600 mm, stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L6000
Nr kat.: 800911
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA
Długość 6 m

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego

Z płaszczem z tworzywa sztucznego jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. na przyłączeniach do urządzenia piorunochronnego.
Nadaje się do montażu w gruncie na tynku, zaprawie lub betonie, pod nimi lub w nich.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego, 8 mm / 50 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 11 mm

Producent: DEHN
Typ: RD 8 KM STTZN R75M
Nr kat.: 800108
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 11 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,15 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,5 kA

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut stalowy z płaszczem z tworzywa sztucznego, 10 mm / 78 mm², stal ocynkowana ogniowo
Drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający lub końcówka przyłączeniowa.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø: 13 mm

Producent: DEHN
Typ: RD 10 KM STTZN R50M
Nr kat.: 800110
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø 13 mm
Materiał powłoki tworzywo sztuczne
Grubość powłoki 1,5 mm
Przewodność ≥ 6,66 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,25 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,5 kA

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Drut ze stali nierdzewnej

Drut ze stali nierdzewnej (10 mm) do stosowania w gruncie musi być wykonany ze stali nierdzewnej (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404, zgodny z PN-EN 62561-2 i PN-EN 62305-3, DIN 18014 oraz DIN VDE 0151.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły – drut ze stali nierdzewnej, 8 mm / 50 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185 część 202), do
stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód
lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 V2A R125M
Nr kat.: 860908
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 1,9 kA

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V2A R20M
Nr kat.: 860920
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V2A R50M
Nr kat.: 860950
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako zwód lub przewód odprowadzający.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V2A R80M
Nr kat.: 860910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna
Nr materiału 1.4301 / 1.4303
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 8 mm / 50 mm², stal nierdzewna
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 8 mm
Przekrój: 50 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 8 V4A R125M
Nr kat.: 860008
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 8 mm
Przekrój 50 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 1,9 kA

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna (V4A)
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V4A R80M
Nr kat.: 860010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna (V4A)
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V4A R20M
Nr kat.: 860020
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Drut okrągły - drut ze stali nierdzewnej, 10 mm / 78 mm², stal nierdzewna (V4A)
Drut okrągły zgodny z normą PN-EN 62561-2 (VDE 0185 część 202)
do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających.
Średnica przewodu Ø : 10 mm
Przekrój: 78 mm2
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RD 10 V4A R50M
Nr kat.: 860050
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Średnica przewodu Ø 10 mm
Przekrój 78 mm2
Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2
Przewodność ≥ 1,25 m / Ω mm2
Rezystywność ≤ 0,8 Ω mm2 / m
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,9 kA

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top