DEHNvario protegge i tipi di segnale più svariati nell’ambito della tecnologia energetica e informatica. Con gli apparecchi di questa famiglia di prodotti mettete in sicurezza, ad es., i sistemi di allarme vocale, gli impianti con altoparlanti e i sistemi analogici con telecamere.
DEHNvario - la famiglia di scaricatori variabile
Informazioni dettagliate su DEHNvario
Lo scaricatore combinato DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM protegge gli impianti elettroacustici, ad esempio i sistemi di allarme vocale o gli impianti con altoparlanti, contro le conseguenze dei fulmini e delle sovratensioni. I parametri prestazionali di questo scaricatore assicurano l’utilizzo sicuro degli impianti elettroacustici anche durante un temporale.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a31.jpg?itok=IPEczLPT)
Facile da installare
Collegamento rapido tramite tecnica a innesto diretto senza necessità di attrezzi; per staccare i cavi conduttori basta premere un tasto
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a28_0.jpg?itok=VQcrXhSX)
Sostituzione rapida dello scaricatore
Fissaggio a prova di vibrazioni per l’unità a morsetti, facile estrazione dell’unità a morsetti per la sostituzione rapida dello scaricatore
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-928430a18.jpg?itok=wt9kGbKa)
Facile controllo
Campo di serraggio da 0,2 a 1,5 mm2, monofilo e a filo sottile, apertura di controllo integrata
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928430a32.jpg?itok=ZtB8FB9g)
Idoneo alla corrente di fulmine
Contatto di mesa a terra per guida DIN provato a corrente impulsiva di fulmine
Informazioni dettagliate su DEHNvario 3-in-1
Qui entra in gioco il DEHNvario nella versione “scaricatore di sovratensione 3-in-1 per sistemi analogici con telecamera”. Con questa soluzione completa proteggete 3 interfacce con un solo apparecchio: La tensione di alimentazione, l’interfaccia dati e il segnale video. Gli errori di selezione dell’apparecchiatura vengono così evitati nel modo migliore possibile.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a5.jpg?itok=UQs1m583)
Risparmiare spazio
Protezione di 3 interfacce con un solo apparecchio: ciò significa minore necessità di spazio nonché minori costi di acquisto e di magazzino.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a3.jpg?itok=2UTBsnBo)
Si installa senza necessità di attrezzi
Facile connessione dei conduttori grazie alla tecnica a innesto diretto, che riduce il tempo di installazione e non richiede l’uso di attrezzi.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928430a32.jpg?itok=ZtB8FB9g)
Montaggio rapido
Contatto a guida profilata DIN idoneo alla corrente di picco. Il collegamento all’impianto di messa a terra si effettua senza ulteriori conduttori di terra, il che rende l’installazione meno impegnativa.
![Para foudre](/sites/default/files/styles/max_width_160/public/media/images/2018-07/dehnvario-3in1-928440a2.jpg?itok=2otpt80y)
Facile sostituzione dello scaricatore
Semplice e rapida sostituzione dello scaricatore grazie all’unità di collegamento innestabile, che significa meno dispendio di tempo per la sostituzione e nessuna necessità di attrezzi.