DEHNvario
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931569/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931569/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
- Montaggio semplice e veloce per mezzo di morsetti di collegamento compatti
- Collegamento del conduttore senza l'ausilio di attrezzi con tecnica a innesto diretto
- Sostituzione veloce dello scaricatore per mezzo di semplice allentamento ed estrazione dell'unità dei morsetti di collegamento
- Messa e terra/equipotenzialità attraverso la guida profilata
- Protezione da sovratensione specifica per l'uso e il cliente
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931570/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931570/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931571/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931571/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931572/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931572/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931573/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931573/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931574/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931574/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931575/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44931575/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
DVR 2 BY S 150 FM
Scaricatore combinato compatto per la protezione di impianti elettroacustici (p. es. allarmi vocali, impianti con altoparlante). Protezione di una coppia di fili con separazione galvanica con la possibilità di schermatura diretta o indiretta. Collegamento del conduttore veloce e senza l’ausilio di attrezzi per mezzo di tecnica a innesto diretta. Per una facile sostituzione dello scaricatore, le unità dei morsetti di collegamento possono essere sbloccate e rimosse dall'involucro. Con contatto di telesegnalamento integrato (contatto in apertura n.c.).
1 Product
Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM
GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 150 V |
Corrente nominale con 70 °C (IL ) | 10 A |
Corrente nominale con 80 °C (IL ) | 7 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 22,5 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 1,4 MHz |
DVR BNC RS485 230
Scaricatore combinato 3 in 1 compatto per la protezione di impianti analogici con telecamera. Protezione del segnale video (collegamento BNC) e di un segnale dati (RS485) e di un'alimentazione di tensione (230 V AC). Connessione conduttore veloce e senza attrezzi tramite tecnica a innesto diretta. I morsetti di collegamento possono essere sbloccati e rimossi dall'involucro per una semplice sostituzione dello scaricatore. Con indicazione semplice di sovraccarico (230 V).
1 Product
Part No. 928440 DVR BNC RS485 230
GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Video (BNC) | |
Classe SPD | U |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 6,4 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,1 A |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (In ) | 10 kA |
Attenuazione di inserzione con 300 MHz (75 Ohm) | ≤ 3,0 dB |
Collegamento ingresso / uscita | connettore femmina BNC / connettore femmina BNC |
Dati (RS485) | |
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 8 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,5 A |
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100 MHz |
Alimentazione di tensione (230 V) | |
Classe SPD | Tipo 2 / Class II |
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente nominale (IL ) | 10 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Corrente max. di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Livello di protezione [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |