Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvario

La famiglia di scaricatori variabile
  • Montaggio semplice e veloce per mezzo di morsetti di collegamento compatti
  • Collegamento del conduttore senza l'ausilio di attrezzi con tecnica a innesto diretto
  • Sostituzione veloce dello scaricatore per mezzo di semplice allentamento ed estrazione dell'unità dei morsetti di collegamento
  • Messa e terra/equipotenzialità attraverso la guida profilata
  • Protezione da sovratensione specifica per l'uso e il cliente

Details

Collegamento del conduttore semplice e senza l'ausilio di attrezzi con tecnica a innesto diretto.
lorem ipsum
Rimozione semplice dell'unità dei morsetti di collegamento per la sostituzione veloce dello scaricatore.
lorem ipsum
Contatto di messa a terra con portata di corrente di fulmine e impulsiva.
lorem ipsum
Indicazione integrabile su richiesta.
lorem ipsum
Esempio di soluzione: scaricatore 3 in 1 compatto per la protezione di 3 interfacce in un dispositivo.
lorem ipsum
Aperture di prova integrate per test nel circuito di segnale per mezzo del puntale di prova.
lorem ipsum

DVR 2 BY S 150 FM

Scaricatore combinato compatto per la protezione di impianti elettroacustici (p. es. allarmi vocali, impianti con altoparlante). Protezione di una coppia di fili con separazione galvanica con la possibilità di schermatura diretta o indiretta. Collegamento del conduttore veloce e senza l’ausilio di attrezzi per mezzo di tecnica a innesto diretta. Per una facile sostituzione dello scaricatore, le unità dei morsetti di collegamento possono essere sbloccate e rimosse dall'involucro. Con contatto di telesegnalamento integrato (contatto in apertura n.c.).

1 Product

Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM

GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM
Scaricatore combinato compatto per la protezione di impianti elettroacustici (p. es. allarmi vocali, impianti con altoparlante). Protezione di una coppia di fili con separazione galvanica con la possibilità di schermatura diretta o indiretta. Collegamento del conduttore veloce e senza l’ausilio di attrezzi per mezzo di tecnica a innesto diretta. Per una facile sostituzione dello scaricatore, le unità dei morsetti di collegamento possono essere sbloccate e rimosse dall'involucro. Con contatto di telesegnalamento integrato (contatto in apertura n.c.)
Tensione nominale AC: 100 V
Tensione massima continuativa DC: 150 V
Tensione massima continuativa AC: 110 V
Corrente nominale con 70 °C: 10 A
Corrente nominale con 80 °C: 7 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo: 2,5 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 9 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo: 7,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 22,5 kA
Frequenza limite filo-filo: 1,4 MHz
Grado di protezione: IP 20

Fabbricato: DEHN
Tipo: DVR 2 BY S 150 FM
Art.: 928430
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD L
Tensione massima continuativa DC (UC ) 150 V
Corrente nominale con 70 °C (IL ) 10 A
Corrente nominale con 80 °C (IL ) 7 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) 2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 22,5 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 1,4 MHz

Product 928430 was added to Notepad.

Product 928430 was added to the cart.


DVR BNC RS485 230

Scaricatore combinato 3 in 1 compatto per la protezione di impianti analogici con telecamera. Protezione del segnale video (collegamento BNC) e di un segnale dati (RS485) e di un'alimentazione di tensione (230 V AC). Connessione conduttore veloce e senza attrezzi tramite tecnica a innesto diretta. I morsetti di collegamento possono essere sbloccati e rimossi dall'involucro per una semplice sostituzione dello scaricatore. Con indicazione semplice di sovraccarico (230 V).

1 Product

Part No. 928440 DVR BNC RS485 230

GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato 3 in 1 compatto DEHNvario per la protezione di impianti analogici con telecamera
Scaricatore combinato 3 in 1 compatto DEHNvario
Protezione del segnale video (collegamento BNC) e di un segnale dati (RS485) e di un'alimentazione di tensione (230 V AC). Connessione conduttore veloce e senza attrezzi tramite tecnica a innesto diretta. I morsetti di collegamento possono essere sbloccati e rimossi dall'involucro per una semplice sostituzione dello scaricatore. Con visualizzazione semplice di sovraccarico (230 V)
Classe SPD:
Alimentazione di tensione Tipo 2 / Class II
Video (BNC) Tipo 2 / P1
Dati (RS485) Tipo 2 / P1
Tensione nominale:
Alimentazione di tensione 230 V AC
Video (BNC) 5 V DC
Dati (RS485) 5 V DC
Tensione massima continuativa:
Alimentazione di tensione 255 V AC
Video (BNC) 6,4 V DC
Dati (RS485) 8 V DC
Corrente nominale:
Alimentazione di tensione 10 A
Video (BNC) 100 mA
Dati (RS485) 0,5 A

Fabbricato: DEHN
Tipo: DVR BNC RS485 230
Art.: 928440
o similare.

Certificates

 

Technical data

Video (BNC)
Classe SPD U
Tensione massima continuativa DC (UC ) 6,4 V
Corrente nominale (IL ) 0,1 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) schermo-PG (In ) 10 kA
Attenuazione di inserzione con 300 MHz (75 Ohm) ≤ 3,0 dB
Collegamento ingresso / uscita connettore femmina BNC / connettore femmina BNC
Dati (RS485)
Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (UC ) 8 V
Corrente nominale (IL ) 0,5 A
C2 corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) 10 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Alimentazione di tensione (230 V)
Classe SPD Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente nominale (IL ) 10 A
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corrente max. di scarica (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Livello di protezione [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Livello di protezione [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV

Product 928440 was added to Notepad.

Product 928440 was added to the cart.


back to top