Kivonatos katalógus
Túlfeszültség-védelem, Külső villámvédelem, földelés

Kivonatos katalógus 2024

Tudjon meg többet

DEHNshield
Egy készülék minden helyzethez.

Tudjon meg többet

DEHNguard MP
Most Push-in technológiával.
Optimális megoldás
családi házakhoz

Tudjon meg többet

Védelmi megoldások buszrendszerekhez
Ipar, informatika

Tudjon meg többet

HVI light plus
A mindentudó
a szigetelt villámvédelemben

Tudjon meg többet

1910 óta a villámcsapások, a túlfeszültség és a villamos biztonság terén szerzett szakértelmünk lehetővé teszi a villamos rendszerek biztonságos működését összetett helyzetekben is.

DEHN protects.

Mindig a megfelelő védelmi megoldás

annak érdekében, hogy készülékei és rendszerei biztonságosan működjenek. Itt átfogó védelmi koncepciókat és megoldásokat talál, amelyek biztonságosak, hatékonyak és megfelelnek a szabványoknak.

Épületek

Energiaipar

E-mobilitás

Feldolgozóipar

Távközlés

Termékújdonságok

956305 

DEHNventil M2 RAC technológiával

Szikraköz alapú kombinált villámáram-levezető, túlfeszültség-korlátozó 1.+2.+3. típusú, végkészülék védelemmel.

Hozzáad  Részletek

941400 

DEHNshield RAC technológiával

A 4 modul széles 1.+2.+3. típusú kombinált villámáram-levezető megvéd a tranziens túlfeszültségek ellen, kisfeszültségű energiaelosztó rendszerekben.

Hozzáad  Részletek

952400 

DEHNguard moduláris túlfeszültség-védelem

A 2.+3. típusú DEHNguard készülékcsalád többféle technológiával (pl. ACI ‒ Advanced Circuit Interruption), többféle kivitelben (pl. csavaros kötés, ill. push-in gyorscsatlakozás) és feszültségszintre készül.

Hozzáad  Részletek

942400 

DEHNguard PUSH-IN technológiával

A 4 modul széles 2 + 3 típusú, integrált végberendezés-védelmet nyújtó túlfeszültségvédelmi készülék most praktikus push-in csatlakozástechnikát kínál.

Hozzáad  Részletek

929161 

DEHNpatch Class EA

Az univerzális ETHERNET túlfeszültségvédelem 10 GBit/s-ig és 4PPoE-ig.

Hozzáad  Részletek

819609 

HVI light plus vezeték (méretre vágva)

A méretre vágott HVI light plus vezeték a helyszínen történő végszereléshez van előkészítve. A vezetéket tekercsben szállítjuk.

Hozzáad  Részletek

910920 

DEHNrecord SD

A maximális energiaminőségért a váltóáramú hálózatokban. Feszültség letörések és flicker jelenségek mérésére.

Hozzáad  Részletek

 

Potenciálkiegyenlítő sín EX környezethez PAS EX

Gyújtószikramentes potenciálkiegyenlítő sínek 1/21 és 2/22 Ex zónákhoz. Használható hidrogéngáz környezetben is.

Részletek

927290 

BLITZDUCTORconnect MVG

Ril-konform: Jelátviteli vezetékek védelmére a biztonság- és irányítástechnikai rendszerekhez csak 6mm szélességben.

Hozzáad  Részletek

819636 

HVI light plus vezeték (előszerelt támasztócsőhöz)

Egy fejrésszel a támasztócső belsejében történő szereléshez és egy végelemmel (külön csomagban).

Hozzáad  Részletek

Tudástár

DEHNplan: A villámvédelem tervező program

A BIM-alapú szoftverrel időtakarékosan tervezheti meg a szabványnak megfelelő külső villámvédelmet projektjéhez.

Tervezés

Az Ön DEHNacademy tanfolyamai 2024-ben

Regisztrálja magát és csapatát képzéseinkre most.

Jelentkezés

Villámvédelmi tervezés a DEHNconcept segítségével

Időt, pénzt és erőforrásokat takaríthat meg: A DEHNconcept tervezési szolgáltatással a teljes villámvédelem megteremthető. Villámvédelmi koncepciót az Ön projektjéhez egyetlen forrásból.

Részletek