ACI-technológia:

A megbízható és hosszú élettartamú túlfeszültség-védelemért.

A digitalizálás, energiaátállás és mindig újabb hálózati paraméterek korában egyre nehezebb megtalálni a megfelelő túlfeszültségvédelmet. Mindenekelőtt viszont az iparban vezethetnek a rövidzárlatok nagy gazdasági kárhoz az üzemi leállás, adatvesztés és termeléskiesés következtében.

Az innovatív DEHN Advanced Circuit Interruption, röviden: ACI-technológia képes a rendszereket az ilyen leállásoktól megbízhatóan megóvni. Míg a hagyományos túláramvédelmi eszközöket bonyolult módon kell méretezni, addig saját fejlesztésű ACI-moduljainkban kapcsoló-szikraköz kombináció van integrálva. A lökőáram-impulzus így csak a legszűkebb helyen folyik át, ami mindig megfelelően méretezett. A manuális méretezés okozta hibák ezzel teljesen megszűnnek.

Ezen túlmenően az ACI-technológia következtében külső előtétbiztosító alkalmazása nem szükséges, ezáltal értékes vezetékhosszak takaríthatók meg a szabványos beszerelés során.Az Ön számára ez a következőket jelenti: több hely a kapcsolószekrényben, több rugalmasság a szerelésnél és megbízható rendszervédelem.

Az ACI termékcsaládról

Az ACI egyenlő a legmagasabb szintű biztonsággal!

Új ACI-technológiánk feleslegessé teszi külső előtét-biztosító alkalmazását. Ezt a védőmodulok belsejében elhelyezett kapcsoló-szikraköz kombináció teszi lehetővé. A kombináció egyesíti a szükséges túlfeszültség-védelmet az előtét-biztosítóval. Az áram megszakad, amint az ív az oltókamrába jut. A lökőáram-impulzus a legkeskenyebb helyen folyik át, ami mindig megfelelően  méretezett. 

Mivel ez a folyamat sokkal gyorsabb, mint a szokásos olvadóbiztosítóknál, a csatlakozóvezetékek is jelentősen kisebb terhelést kapnak rövidzárlat esetén. Ezért a felhasznált vezeték-keresztmetszet készüléktípustól függően 16, ill. 6 mm2 Cu-ra csökkenthető. 

 

Az összes előny áttekintése

DEHN Icon dimensionierungssicher

Tervezési biztonság

Felejtse el az előtét-biztosító, a szelektivitás és a csatlakozó vezeték keresztmetszetének időigényes méretezését – a DEHN innovatív ACI-technológiájának köszönhetően. A integrált kapcsoló-szikraköz kombináció pontosan illeszkedik a védelmi elemhez. Ez azt jelenti: nincs külső előtét-biztosító, nincs hiba a méretezésnél és optimalizált a rendszer rendelkezésre állás.

Icon Normgerecht

Szabványos

Az MSZ HD 60364-5-534 szerint az összes vezeték teljes hossza az SPD-kombináció csatlakozópontjai között nem lehet 0,5 méternél több. Az integrált kapcsoló-szikraköz kombinációval az ACI-készülék egy vezetékszakaszt megtakarít. Így a maximális hossz könnyebben betartható.

DEHN Icon platzsparend

Helytakarékos

ACI-technológiájú 1-es és 2-es típusú védőkészülékek túláramvédelmi modulja közvetlenül a készülékbe integrált. Ez azt jelenti: az egyébként szükséges külső előtétbiztosító, valamint a szükséges biztosítós szakaszolókapcsoló elmarad. Ezáltal értékes szerelési helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben. 

DEHN Icon komfortabel

Kényelmes

Kompakt rendszermegoldásunk a legnagyobb flexibilitást kínálja Önnek a szerelésnél. A különösen kis csatlakozási keresztmetszet, a csak 6 mm² (2-es típus), ill. 16 mm² Cu (1-es típus) rövidebb huzalozási hosszakat tesz lehetővé. És: a külön levezető-előtétbiztosító elmarad. Ez vezetékanyagot, időt és költséget takarít meg.

DEHN Icon langlebig

Hosszú élettartamú

Az ACI-modulok műszaki megoldásai különösen ellenállók a rendszerhibákkal vagy feszültségingadozásokkal szemben és ily módon hosszútávú védelmet nyújtanak rendszerei számára. Ezen túlmenően jellemzőjük a TOV-szilárdság és a szivárgóáramok megakadályozása, ezáltal az élettartam tovább növekszik.

DEHN Icon zuverlässig

Megbízható

Az ACI-modulok különösen hosszú élettartamúak és az integrált kapcsoló-szikraköz kombináció által kisebb rövidzárlati áramokat is legrövidebb időn belül megszakítanak. Így az ACI-védőkészülékek a hagyományos külső előtétbiztosítós megoldásokkal szemben rendkívüli megbízhatóságú készülékeknek bizonyulnak és csökkentik rendszerének leállási időit – a maximális rendelkezésre állás érdekében. 

Lazíts. Ez a DEHN ACI-technológia.

Felejtse el az előtét-biztosító időigényes méretezését! ACI-technológiájú 1-es és 2-es típusú védőkészülékeink integrált kapcsoló-szikraköz kombinációval rendelkeznek. Ez csökkenti a hibalehetőségeket, rugalmas szerelést tesz lehetővé és új szintre emeli a rendszer rendelkezésre állását. Ennek neve DEHN „Gondtalan működés“.

További részleteket a DEHN ACI védőkészülékeiről a megfelelő termékoldalakon talál:

 

Letöltések

Itt talál további információkat az ACI-technológiához.

White Paper ACI technology An innovative device concept for SPDs .pdf 2.2 MB

Szeretne többet megtudni az ACI technológiánkról?

Szívesen válaszolunk az ACI-technológiával kapcsolatos kérdéseire. Hívjon minket a +36 1 371 1091 es telefonszámon, vagy küldjön nekünk egy e-mailt. Várjuk, hogy jelentkezzen!

[email protected]  +36 1 371 1091